Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Manutenzione

L’unico modo per combattere l’invecchiamento naturale delle apparecchiature, rispettando al contempo i requisiti di gestione, è la corretta manutenzione, che consente la prevenzione dei guasti nell’apparato elettrico e nei componenti installati.

L’obiettivo primario della manutenzione è prevenire i guasti ed eliminare i potenziali danni nel modo più rapido e sicuro possibile, al minor costo possibile. L’obiettivo principale dei programmi di manutenzione di Hitachi Energy è ottimizzare la funzionalità del quadro di distribuzione esistente. I programmi di manutenzione devono generalmente essere pianificati in base al cliente.

La strategia migliore per aumentare la disponibilità degli impianti è una combinazione ottimizzata di attività di manutenzione programmate, selettive e preparate.

Perché Hitachi Energy?

  • Pianificazione efficace delle strategie per le attività di manutenzione ottimizzando al contempo la disponibilità delle risorse
  • Con l’uso delle tecnologie più recenti, dei nostri rigorosi processi e standard di qualità, le vostre apparecchiature ad alta tensione torneranno in servizio nel minor tempo possibile
  • Rete di supporto globale con una vasta esperienza, grazie alla quale il servizio  ad alta tensione offre servizi di consulenza per supportare strategie di manutenzione individuali basate sulle condizioni del quadro di distribuzione
  • Competenza per aumentare l'affidabilità delle apparecchiature durante la manutenzione pianificata o di emergenza
  • Una continuazione dei servizi di manutenzione dalla diagnostica alle revisioni preventive e complete

 

Product image for: Servizio di manutenzione per prodotti ad alta tensione