Engenheiro de Projetos - Controles e Monitoramento

A Oportunidade:

Desenvolver projetos de estudos elétricos em sua área/disciplina de Engenharia (Elétrica, Eletrônica entre outras) , podendo incluir um projeto completo de menor complexidade ou parte de um projeto maior, através da definição de envolvidos, escopo, cronograma e acompanhamento do mesmo, orientando o detalhamento dos projetos de estudos elétricos, a elaboração de planos de execução, métodos e processos a serem seguidos, bem como o acompanhamento e garantia do desenvolvimento, instalação, teste e comissionamento nos prazos acordados e atendendo os custos, qualidade e requisitos de segurança estabelecidos.

Como você causará impacto:

1. Realizar atividades básicas de pesquisa e análise, bem como participar da realização de cálculos necessários aos projetos, levantando dados, informações técnicas e as documentações necessárias como suporte para o desenvolvimento dos projetos.

2. Implementar os projetos de estudos elétricos da sua área de atuação, por meio da aplicação de técnicas e metodologias pré estabelecidas no escopo e cronograma, bem como análises de dados, relatórios e indicadores.

3. Participar da execução e implantação de projetos de estudos elétricos, por meio da realização e acompanhamento de atividades estabelecidas, conforme escopo e cronograma aprovados, verificando a qualidade, os prazos e custos estabelecidos nas entregas.

4.  Apoiar na identificação de desvios e/ou atividades fora do padrão estabelecido e alternativas para otimizar os processos e resultados.

5. Participar da elaboração de estudos de viabilidade técnica e financeira, bem como dos orçamentos de projetos para contribuir no desenvolvimento de propostas e apresentações comerciais.

6. Participar da administração dos contratos de fornecimento de equipamentos e serviços relativos à área de engenharia, incluindo a identificação de solicitações de variações que possam gerar alterações contratuais.

Requisitos:

Formação superior em Engenharia, preferencialmente em Elétrica e Eletrônica.

Experiência em centrais de comando e controle de transformadores de potência.

Conhecimento de acessórios utilizados em transformadores de potência (termômetros, válvula de alívio de pressão, indicador de nível de óleo, relés do fabricante SEL).

Experiência com sistemas de monitoramento de transformadores.

Experiência com o software de desenho de circuitos e de controle e proteção E3.

Experiência com o software de desenho AutoCAD.

Necessário inglês e espanhol intermediário.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-03-27
Numero di riferimento R0080977

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.