Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Łódzka fabryka Hitachi Energy zlokalizowana na ul. Aleksandrowskiej zatrudnia Monterów!

 

Dołącz do nas i zyskaj:
•  Umowę o pracę bezpośrednio z Hitachi Energy;
•  Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych doświadczeń, kwalifikacji i umiejętności;
•  Premie miesięczne produkcyjne – do 500 zł brutto;
•  Premię roczną do 10% rocznego wynagrodzenia brutto;
•  Roczne regulacje finansowe;
•  Możliwość korzystania z ZFŚS;
•  Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego oraz prywatnej opieki medycznej LuxMed;
•  Dostęp do platformy benefitowej i 100 pkt do wykorzystania co miesiąc (na platformie dostępny pakiet Mul-tiSport);
•  Nagrody za polecenia nowych pracowników;
•  Bezpieczne środowisko pracy;
•  Możliwość zdobycia uprawnień UDT: suwnice, wózki widłowe.

 

Zadania:
•  Przygotowanie elementów do spawania poprzez szlifowanie, cięcie (również termiczne);
•  Montaż elementów zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną oraz technologiczną;
•  Przestrzeganie przepisów BHP.

Wymagania:
•  Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
•  Doświadczenie w pracy na stanowisku montera konstrukcji stalowych;
•  Umiejętność bardzo dobrego czytania rysunku technicznego;
•  Gotowość do podjęcia pracy w trybie 3 zmianowym;
•  Gotowość do pracy na wysokości powyżej 3m;
•  Mile widziane: uprawnienia UDT do obsługi suwnic, podestów ruchomych przejezdnych.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-03-27
Numero di riferimento R0086160

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!