Elektrotechnika – Program Absolwencki Power Start

Stanowisko

Czy jesteście gotowi kształtować przyszłość zrównoważonej energii?

Nasz program Power Start dla Działu Transformatorów ma na celu przyspieszenie rozpoczęcia Twojej kariery jako inżyniera elektryka dzięki naprawdę wyjątkowej podróży, która poprowadzi Cię przez czteroletni program z trzema międzynarodowymi rotacjami, zanim przejdziesz na stałe stanowisko. Będziesz pełnoetatowym, stałym członkiem naszego zespołu inżynieryjnego, a każda rotacja będzie realizowane w innej fabryce transformatorów w Europie przez 12 miesięcy, zaczynając od zespołu w Łodzi w Polsce. Jako inżynier-projektant elektryk będziesz uczestniczyć w badaniach, opracowywaniu, projektowaniu i testowaniu komponentów, sprzętu i systemów elektrycznych.

Program ten ma na celu zapewnienie kompleksowej ekspozycji na różne technologie i procesy w ramach naszej linii produktów, w tym żywicę laną, impregnację, olej i Resibloc, a także reaktory i transformatory do różnych zastosowań i rozmiarów (od kilku kVA do kilkudziesięciu MVA). Zadania te zapewnią możliwości głębokiego, opartego na doświadczeniu uczenia się w naszych zespołach inżynieryjnych i fabrykach. Po drodze zapewnimy Ci ciągłe wsparcie w rozwoju kariery w międzynarodowym środowisku.

Nasz program jest idealny dla Ciebie, jeśli chcesz szybko rozwinąć swój potencjał przywódczy i zdobyć wszechstronną wiedzę inżynierską, która umożliwi Ci znalezienie idealnego, długoterminowego stanowiska w naszej organizacji inżynieryjnej. Dołącz do nas!

Twoje zadania

  • Wymiarowanie suchych transformatorów/reaktorów pod względem dielektrycznym, magnetycznym, termicznym i mechanicznym w oparciu o specyfikację klienta i wymagania fabryczne.

  • Ponieważ każdy transformator/reaktor jest dostosowywany do potrzeb klienta, będziesz ściśle współpracować z klientem końcowym, sprzedażą, działem zarządzania projektami i działem projektowania mechanicznego podczas opracowywania optymalnego rozwiązania technicznego w oparciu o materiały i optymalizację strat.

  • Weźmiesz udział w projektach przetargowych i zamówieniach, przeprowadzisz przeglądy projektów z klientem końcowym i zapewnisz wsparcie techniczne naszemu działowi sprzedaży podczas negocjacji przetargowych.

  • Praca nad rozwojem produktu, aby nadal być wiodącym producentem transformatorów/reaktorów mocy.

  • Przygotowywanie specyfikacji, raportów technicznych i powiązanych dokumentów zgodnie z wymaganiami, ustalonymi formatami i ogólnymi instrukcjami.

  • Analiza danych inżynieryjnych, specyfikacji klientów, dokumentów i raportów.

  • Konsultacja z innymi grupami inżynieryjnymi, aby upewnić się, że określone kryteria inżynieryjne są odpowiednie dla proponowanego zastosowania i zalecenie poprawki, jeśli to konieczne.

  • Uczestnictwo w badaniu problemów technicznych oraz ustalaniu procedur i działań naprawczych.

  • Wybór konkretnych akcesoriów technicznych zgodne z projektem i życzeniami klienta oraz przygotowanie kosztorysu projektu w kilku etapach (sprzedany, zaprojektowany, zbudowany) aby uniknąć odchyleń w kosztach i wydajności.

  • Współpraca ze sprzedażą i klientami w zakresie projektowania transformatorów, koordynacja ulepszeń systemów i zapewnianie wsparcia technicznego dla produkcji. Nadzór nad złożonymi projektami oraz rozwiązywanie problemów i analiza awarii w strategicznym rozwoju produktu.

Twoje kompetencje

  • Posiadasz tytuł inżyniera lub magistra w dziedzinie elektrotechniki, inżynierii przemysłowej lub fizyki inżynierskiej. Wymagana wiedza w zakresie elektrotechniki.

  • Masz nie więcej niż 2 lata doświadczenia zawodowego.

  • Pożądane jest wstępne doświadczenie z narzędziami symulacyjnymi (Metoda Elementów Skończonych).

  • Obecnie mieszkasz w Polsce lub wkrótce planujesz przeprowadzkę do Polski i możesz pracować stacjonarnie w Łodzi. Pamiętaj, że nie jesteśmy w stanie zaoferować wsparcia w zakresie relokacji/wizy w ramach Twojej pierwszej rotacji.

  • Jesteś gotowy/a na relokację w Europie na kolejne trzy rotacje.

  • Masz dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

  • Jesteś osobą ambitną i ciekawą świata, masz szerokie zainteresowania.

  • Jesteś graczem zespołowym, jesteś osobą elastyczną i otwartą na nowe pomysły.

  • Biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.

Harmonogram rekrutacji

  • Złożenie aplikacji: do 18 maja 2025 r.

  • Selekcja aplikacji: maj 2025 r.

  • Rozmowy rekrutacyjne z Managerem: maj/czerwiec 2025.

  • Rozpoczęcie programu: czerwiec/lipiec 2025 r.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-04-18
Numero di riferimento R0063757

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.