Młodszy Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Jednostka Biznesowa Hitachi Energy HV (High Voltage) oferuje szeroką gamę produktów wysokiego napięcia do 1200 kV (kV) dla prądu przemiennego i 1100 kV dla prądu stałego. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność sieci elektroenergetycznych, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko oferując rozdzielnice, wyłączniki, wyłączniki generatorowe, produkty jakości zasilania, ograniczniki przepięć, odłączniki, przekładniki i usług serwisowe.

Nasz zakład produkcyjny w Przasnyszu działa w biznesie High Voltage i zajmuje się produkcją przekładników wysokiego napięcia.

Hitachi Energy produkuje przekładniki od wielu lat. Tysiące naszych produktów codziennie realizują ważne zadania w sieciach elektroenergetycznych na całym świecie. Przekładniki realizują pomiar prądu i napięcia w liniach przesyłowych wysokiego napięcia i rozdzielnicach w warunkach normalnych i awaryjnych. Izolują obwody sterujące od sieci, przekształcając prąd i napięcie do standardowych poziomów dla urządzeń sterujących, takich jak przekaźniki i mierniki. Wszystkie przekładniki dostarczane przez Hitachi Energy są dostosowane do potrzeb naszych klientów. Przekładniki muszą wytrzymać bardzo wysokie obciążenia w każdych warunkach klimatycznych. Nasze produkty są projektowane i wytwarzane tak, aby zapewnić ich eksploatację przez co najmniej 30 lat. W rzeczywistości większość z nich pracuje jeszcze dłużej!

Możliwość rozwoju!

Chcesz rozwijać się w branży elektroenergetycznej i mieć realny wpływ na projekty wysokiego napięcia?

Szukamy osoby, która wesprze nasz zespół techniczny w przygotowywaniu ofert i realizacji zamówień dla klientów z całego świata!

Stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Lokalizacja: Przasnysz

Twój wpływ:

  • Tworzenie dokumentacji technicznej na etapie ofertowania i realizacji zamówień
  • Analiza specyfikacji technicznych przekładników dostarczanych przez klientów
  • Wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych przekładników
  • Doradztwo techniczne i konsultacje z klientami w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań
  • Ścisła współpraca z działem produkcji w celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Elektrotechnika lub pokrewne)
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (w mowie i piśmie)
  • Umiejętność czytania i interpretacji rysunków technicznych oraz dokumentacji elektrycznej
  • Znajomość programów CAD – np. AutoCAD lub inne
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Przebieg procesu rekrutacyjnego:

1. Rozmowa telefoniczna z rekruterem

2. Spotkanie online z Managerem

3. Finalne spotkanie F2F z obchodem zakładu

Sede Przasnysz, Masovian, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-05-26
Numero di riferimento R0094387

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.