Procesní inženýr

Jsme předním dodavatelem výkonových polovodičů s výrobními závody a vývojovými kapacitami ve Švýcarsku a v Praze s více než 70letou tradicí. Pod jednou střechou zde využíváme poznatků z více oborů od materiálového inženýrství, chemie, fyziky až po elektrotechniku.

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • řídit a zlepšovat výrobní proces výkonových polovodičových součástek (konkrétně se jedná o výrobní proces metalizace (napařování barevných kovů, práce s vakuovou technikou, legování a pájení),
  • podílet se na vývoji výrobního procesu a nových součástek ve spolupráci s R&D oddělením a spolupracovat při jejich zavádění do výroby,
  • vytvářet a aktualizovat výrobní dokumentaci,
  • zodpovídat za svěřenou část čistého výrobního prostoru (hlediska BOZP, OHSAS, ISO) včetně obnovy zařízení (příprava investic),
  • vypracovávat podklady pro zvyšování odborné kvalifikace výrobních pracovníků a podílet se na jejich školení,
  • spolupracovat s ostatními odděleními závodu (výroba, údržba, kvalita, R&D, nákup) a sesterskou jednotkou CHSEM ve Švýcarsku.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE

  • VŠ se zaměřením na chemii, materiálové inženýrství či vakuovou techniku apod.,
  • anglický jazyk úroveň B1 (postačuje běžná komunikativní úroveň pro čtení/psaní firemních emailů),
  • schopnost porozumět technické dokumentaci (návodky, výkresy aj.),
  • schopnost samostatně se rozhodovat.

VÝHODOU

  • praktický zájem o technik/vědu obecně
  • základní povědomí o způsobech řízení kvality (QMS, 6Sigma, metody 5S apod.)

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME:

  • Jistotu úspěšné mezinárodní firmy v oblasti energie, která má budoucnost
  • Kombinace globální společnosti a výrobní jednotky, kde se známe osobně a kooperujeme
  • Zkušený manažer i celý tým, tj. dostatečná podpora i zaučení
  • Jednosměnný provoz
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování - stravenky
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity

Sede Prague, Bohemia, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-06-06
Numero di riferimento R0094813

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.