Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Několik nových kolegů se už zaučuje, ale stále je tu prostor pro další posily. Máme nové zakázky, díky kterým rozšiřujeme kapacitu výroby komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí. Rádi bychom tak dali dobrou práci několika novým kolegům různých pracovních profesí. Nejedná se o klasickou výrobní linku, ale o kompletní skládání cca 30 různých modulů (precizní a relativně klidná práce, při které jste v pohybu).

Zajímá Vás, jak to u nás vypadá doopravdy? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!
V Hitachi Energy pravidelně otevíráme dveře všem zájemcům o práci – každou středu od 14:45 do 15:45 pořádáme dny otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak to u nás chodí, poznat prostředí i naše kolegy a zjistit, jestli je to to pravé místo právě pro Vás.

Najdete nás na adrese:
Tuřanka 1460/106a, Brno – Slatina

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • Skládání a montáž dílů plynem izolovaných rozvoden

  • Mechanická kompletace komponentů vysokonapěťových zapouzdřených rozvoden

  • Využívání výkresové dokumentace a kusovníků pro správné sestavení celků.

  • Manipulace s většími komponenty a celky i za pomocí elektrického nářadí

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE

  • Selský rozum, přirozená zodpovědnost, chuť pracovat a dobrá fyzická kondice

  • Technické myšlení a manuální zručnost

  • Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům, smysl pro detail, preciznost

  • Ochota práce na 2 směny

  • Zkušenost s manuální prací, výhodou VZV

  • Min. SOU

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME

  • Manažery, pro které jste lidmi, ne číslem.

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení

  • Kvalitní zaučení

  • Čisté pracovní prostředí

  • Dobrou dopravní dostupnost.

  • Příplatky za odpolední a noční směnu nad rámec stanovený zákonem

  • Smlouvu na dobu 1 roku s možností prodloužení

  • 5 týdnů dovolené

  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky CZK 100,-/den

  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.

  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.

  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.

  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

  • Určitou jistotu zaměstnání v dnešní turbulentní době díky strategickému oboru energetiky, ve které působíme

  • Narozeninové volno, volno s náhradou mzdy nad rámec zákona (svatba, stěhování, úmrtí člena rodiny)

Jakmile naplníme počty pracovníků do kmene, budeme hledat i navýšení našich pracovníků přes agenturu, kde máte stejné podmínky. Po schválení dalších pracovníků na HPP si pak naše šikovné agenturní zaměstnance převádíme do kmene. ​

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-07-10
Numero di riferimento R0094468

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!