Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Electrical Construction Supervisor – Substations (m/v/x)

Over Hitachi Energy
Hitachi Energy is wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame energietechnologie. Met 45.000 collega’s in 90 landen werken wij elke dag aan een flexibel, betrouwbaar en koolstofarm energiesysteem. In Europa leveren ruim 1.000 experts van onze Grid & Power Quality Solutions & Service-divisie (HBUEU) complete hoog- en midden­spanningsoplossingen voor o.a. netbeheerders, industrie, datacenters, e-mobiliteit en waterstof­projecten. Diversiteit, innovatie en veiligheid vormen de basis van ons succes.

De functie
Als Electrical Construction Supervisor – Substations geef je op de bouwlocatie leiding aan montage- en inbedrijfstelactiviteiten van nieuwe (en uitbreidingen van) hoogspannings­onderstations (36 kV – 380 kV). Jij bent het eerste aanspreekpunt op site voor monteurs, onderaannemers en de klant, bewaakt strikte HSE-richtlijnen en borgt kwaliteit, planning en budget.

Kerntaken

  • Dagelijkse sturing, coaching en beoordeling van 5-10 monteurs en/of onderaannemers.

  • Opstellen en uitvoeren van werk- en schakel­plannen; verdelen van taken, materialen en gereedschap.

  • Toezicht houden op naleving van alle (inter)nationale veiligheidsnormen (VCA, NEN 3140/3840, IEC-standaarden).

  • Uitvoeren van kwaliteits- en voortgangscontroles; FAT/SAT, inspecties, as-built documentatie en punch-lists.

  • Bijhouden van urenregistratie, vergunningen (werk- en schakelveiligheid) en rapportage aan de Site Manager & Project Manager.

  • Coördineren van interface met civiele partijen, commissioning-teams en leveranciers.

  • Signaleren van meer-/minderwerk en doen van verbetervoorstellen.

  • Actieve rol in toolbox-meetings, veiligheidsrondes en incidentonderzoeken.

Jouw profiel

  • Afgeronde MBO-4 of HBO in Elektrotechniek, Energietechniek of vergelijkbaar.

  • Minimaal 3 jaar praktijkervaring met de bouw of het onderhoud van hoog-/middenspanningsinstallaties.

  • Bekend met primaire en secundaire installaties: GIS/AIS, transformatoren, beveiligings- & besturingssystemen.

  • Geldig VCA-VOL (of bereid dit snel te behalen) en rijbewijs B; NEN 3840-Vakbekwaam Persoon is een pré.

  • Vloeiende beheersing van Nederlands en een goede werkkennis van Engels (mondeling en schriftelijk).

  • Stressbestendig, besluitvaardig en sterk in plannen, communiceren en motiveren.

  • Bereid om (inter)nationaal te reizen en op locatie te verblijven indien nodig.

Wat wij bieden

  • Werken aan iconische energietransitieprojecten binnen een internationale, innovatieve organisatie.

  • Doorgroeimogelijkheden naar Site Manager, Commissioning Engineer of Project Manager.

  • Een inclusieve cultuur waarin jouw ideeën worden gehoord en je samenwerkt met specialisten wereldwijd.

Solliciteren
Wil jij bouwen aan een duurzame energietoekomst en ben jij de Electrical Construction Supervisor die wij zoeken? Solliciteer dan via onze carrièrepagina of neem contact op met onze Talent Acquisition Partner.

Sede Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Construction
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-08-28
Numero di riferimento R0088012

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!