Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Fingrid sahkoasema ulkokuva

ABB Power Gridsiltä uuden teknologian sähköasema parantamaan pääkaupunkiseudun sähkönjakelun luotettavuutta

Features | Finland | 13.06.2020 | 2 min read

ABB Power Grids Finland ja kantaverkkoyhtiö Fingrid ovat allekirjoittaneet sopimuksen sähköaseman täydellisestä uusimisesta keskeisessä kantaverkon solmupisteessä Vantaalla. Toimitus on osa kantaverkon kehittämistä ja kunnonhallintaa, jolla mahdollistetaan luotettava ja kustannustehokas alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle ja parannetaan pääkaupunkiseudun sähkönsaannin luotettavuutta. 

Tammiston asema Vantaalla on yksi pääkaupunkiseutua syöttävistä muuntoasemista ja keskeinen kantaverkon solmupiste. Uudistuksessa alunperin 1950-luvulla rakennettu ikääntynyt ilmaeristeinen 110 kV:n sähköasema uusitaan kaasueristeiseksi. Kaasueristeinen teknologia nostaa luotettavuuden uudelle tasolle ja parantaa näin pääkaupunkiseudun sähkönsaannin luotettavuutta.  

”Kaasueristeinen sähköasema on myös turvallisempi käyttää ja koko ympäristölle turvallisempi ratkaisu, koska tässä ratkaisussa sähkötekniikka on suojassa sähköasemarakennuksen sisällä ilmaeristeisestä ratkaisusta poiketen. Teknologiamielessä tämän sähköaseman erikoisuus on pitkittäiserottimien käyttäminen kaksikiskoratkaisussa, joka nostaa käyttövarmuuden entistäkin korkeammalle tasolle”, myyntipäällikkö Pertti Välimaa ABB Power Grids Finlandista sanoo.  

”Tammiston asema sijaitsee keskellä tiivistä kaupunkirakennetta, joten alueelle tulevia avojohtoliityntöjä ei ole mahdollista siirtää. Uusi asema on pystyttävä rakentamaan olemassa olevalla tontille. Uusittaessa käytössä olevaa asemaa pystytään kaasueristeinen asema rakentamaan täysin valmiiksi vanhan aseman viereen turvallisesti ja liityntöjen käännöt vanhalta asemalta vaativat vain lyhyitä keskeytyksiä, joten verkon käyttövarmuus säilyy projektin aikana korkeana”, projektipäällikkö Jarmo Henttinen Fingridiltä sanoo.  

ABB Power Grids Finlandin toimitus sisältää 11-kenttäisen kaasueristeisen sähköaseman ohjaus- ja suojauslaitteistoineen, apuenergiajärjestelmät sekä 110 kV:n kaapeloinnin, jolla sähköasema liitetään avojohtoihin. Samassa yhteydessä yhtiö uusii 80-luvulla toimitetun 400 kV:n kaasueristeisen aseman suojaus- ja ohjausjärjestelmän.

ABB Power Grids on toimittanut vastaavia kaasueristeisiä sähköasemia lähivuosien aikana Fingridille muun muassa Porvooseen, Imatralle ja Iisalmeen. Yhtiöllä on kokemusta kaasueristeisten sähköasemien suunnittelusta ja toimittamisesta jo yli puolen vuosisadan ajalta.    

Tammiston uuden sähköaseman suunnittelutyö on käynnistynyt. ABB Power Gridsin työmaavaihe alkaa 2021 kesällä ja uusi sähköasema otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.  

ABB Power Grids on maailman johtava ilma- ja kaasueristeisten sähköasemien toimittaja 1 100 kV:n saakka. Yhtiön sähköasemia löytyy ympäri maailman, aavikoilta ja vuoristoista, merellä sijaitsevilta lautoilta ja suurkaupunkien keskustoista.  

Lisätietoa