Hitachi Energyn digitalisoitu TXpert™-muuntaja Fortumille Ruotsin korkeimpaan vesivoimalapatoon

Features | Finland | 02.11.2021 | 3 min read

Muuntaja tehostaa fossiilivapaata sähköntuotantoa Trängsletin voimalaitoksella Österdalälven-joella haastavassa maanalaisessa paikassa.

Haaste

Fortumin 120 metriä korkea Trängsletin vesivoimalaitoksen pato Österdalälven-joessa Keski-Ruotsissa on maan suurimpia vesivoimalaitoksia ja sen pato on maan korkein. Voimala tuottaa sähköä normaalisti 651 gigawattituntia vuodessa. Siksi laiterikkojen tai tuotantokatkojen riskiä ei voi hyväksyä.

Padon huoltotien viimeiset 1 000 metriä ovat erityisen haastavat etenkin talvella. Lisäksi sähkölaitteisto on asennettu maan alle kapean ja jyrkän tunnelin kautta.

”Ensisijaisesti on tietenkin kyettävä valmistamaan vaatimuksemme täyttävä muuntaja”, sanoo projektipäällikkö Mikael Andersson Fortum Hydrolta. ”Sen kuljettaminen tänne on vaikeaa, ja sitten tarvitaan vielä järjestelyjä sen saamiseksi maan alle. Valmistaja ei voi vain tarjota vakiotuotetta, vaan valmistajan on käytettävä aikaa vaatimuksemme täyttävän ratkaisun suunnitteluun.”

Ratkaisu

Kun yhdessä voimalan muuntajista alkoi ilmetä vanhenemisen merkkejä, Fortum ryhtyi välittömästi toimeen. Alkuperäinen muuntaja, joka oli myös Hitachi Energyn (silloin ASEA) toimittama, oli ollut käytössä yli 50 vuotta. Sen tilalle tarvittiin toinen samanlainen.

Korvaajaksi valittiin 140 MVA:n ja 155/16 kilovoltin muuntaja, jossa käytetään TXpert-teknologiaa. Muuntaja suunnitellaan alkuperäisen yksikön kopioksi. Hitachi Energyn TXpert-muuntajissa on digitaalisia laitteita, joilla muuntajan kuntoa valvotaan ja analysoidaan. Tämä parantaa luotettavuutta ja suorituskykyä.

Hankkeeseen sisältyivät kuljetus ja asennus paikan päällä sekä lopullinen kokoonpano tässä haastavassa paikassa.

”Huomioon otettavia riskejä oli paljon, mutta kaikki sujui hyvin. Kun valitsemme toimittajan, kyse ei ole vain siitä, että saamme hyvän tuotteen. Tärkeää on tietää myös, että muuntajaa käsittelemään palkatut alihankkijat osaavat hommansa”, Mikael Andersson sanoo. ”Yhteistyö sujui hyvin. Hankkeissa yritetään aina valmistautua kaikkeen, mutta matkan varrella tulee väistämättä muutoksia, ja siksi suhde asiakkaaseen on tärkeä. Yritämme aina sanoa, että hankkeet tehdään yhdessä ja päämäärä on yhteinen.”

Vaikutus

Yksi yhteen -ratkaisun vuoksi muuntajan asennusta varten ei tarvittu kalliita sähkö-, mekaanisia tai rakenteellisia muutostöitä. Itse asiassa uusi muuntaja on pienempi kuin vanha, koska nykyaikainen teknologia vaatii vähemmän tilaa, siinä on vähemmän öljyä ja häviöt ovat pienempiä. Lisäksi TXpert-teknologian digitaalinen valvonta kerää, kokoaa ja analysoi kriittisiä tietoja. Näin voidaan varmistaa, että muuntaja toimii aina optimaalisella suorituskyvyllä.

Muuntajan toiminta Trängsletissä on nyt varmistettu ja muuntaja on luovutettu Fortumin operaatiokeskukselle. Muuntajan toimintaa valvotaan ja ohjataan 370 kilometrin päässä Tukholmassa.

Tietoja Fortumista

Fortum on Ruotsin suurimpia vesivoiman tuottajia. Sillä on yli 150 vesivoimalaitosta Ruotsissa ja Suomessa. Österdalälven-joessa oleva Trängslet on Ruotsin suurimpia vesivoimalaitoksia. Sen säännöstelyallas on 70 km pitkä ja sen vaikuttava, 120 metriä korkea pato on Ruotsin korkein.

Tietoja TXpert-järjestelmästä

TXpert on avoin, skaalautuva, valmistajasta riippumaton ekosysteemi muuntajien digitalisointia varten. Se on suunniteltu edistämään dataan perustuvaa tiedonhankintaa ja päätöksentekoa muuntajien ja sähköverkkojen käytössä ja kunnossapidossa.

Se on täydellinen yhdessä toimivien tuotteiden, ohjelmistojen, palveluiden ja ratkaisuiden paketti, joka voidaan integroida uuteen ja käytössä olevaan, minkä tahansa valmistajan digitaaliseen laitteistoon.

Kuvassa muuntaja asennettuna
Kuvassa muuntaja asennettuna

Tutte le news