Interruttore automatico serbatoio morto 550 kV
Piattaforma di progettazione flessibile per una vasta gamma di applicazioni
Gli interruttori a serbatoio morto da 550 kV possono essere dotati di resistori di pre-inserimento e sono testati per le elevate prestazioni in termini di tensione di recupero transitoria (TRV), elevata resistenza meccanica e capacità di commutazione. Il tempo di installazione è notevolmente ridotto a causa del raggruppamento dei cavi di controllo.
Per la protezione dei reattori shunt, Hitachi Energy offre ora interruttori a serbatoio morto con varistori a ossido di metallo (MOV) applicati. Questa soluzione aumenta l'affidabilità dell'interruttore limitando le sovratensioni dannose.
Applicazioni
- Commutazione di linea, trasformatore, reattore e condensatore
- Commutazione punto su onda
- Applicazioni sismiche elevate
- Applicazioni ad alta quota
Perché Hitachi Energy?
- La piattaforma di progettazione flessibile offre opzioni per resistori di pre-inserimento e varie configurazioni di pezzi in altezza e in vita
- Tempo di installazione breve grazie al preassemblaggio in fabbrica
- Elevata resistenza TRV
- Opzioni di corrente nominale elevata
- Garanzia di 10 anni sul meccanismo operativo HMB
- Base ampiamente installata in tutti gli ambienti e le applicazioni
- Organizzazione di servizi globale, locale ovunque
Brevi dati sulle prestazioni
DTB 550 kV | 550PM | |
---|---|---|
Tensione nominale | kV | 550 |
Corrente di interruzione cortocircuito* | kA | 40-63 |
Corrente nominale | A | fino a 5000 |
Tempo di interruzione | cicli | 2 |
Corrente di chiusura e mantenimento | kA | 104-164 |
Livello di resistenza agli impulsi parafulmine - LIWL | kV | 1800 |
Tipo di operazione | Funzionamento unipolare | |
Meccanismo operativo | HMB-8 | |
MOV | MOV interno o esterno | |
Condizioni di servizio | ||
- Temperatura ambiente* | °C | Da -30 a +40 |
- Altitudine di design* | m | 1000 |
* Altre opzioni disponibili, contattare la fabbrica per ulteriori informazioni.