Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sentinella di controllo commutazione (SCS)

Per tutti gli interruttori azionati da palo indipendenti da Hitachi Energy

Il Switching Control Sentinel (SCS) è un dispositivo di controllo basato su microprocessore che consente la chiusura o l'apertura sincronizzata di interruttori automatici indipendenti azionati da polo (IPO). Alloggiato in una custodia NEMA 1, l'SCS è installato in fabbrica come componente modulare nell'armadio di controllo dell'interruttore automatico.

Qualsiasi modello può essere utilizzato per qualsiasi applicazione sincrona di chiusura o apertura tramite configurazione e cablaggio esterno. Un circuito di bypass, che fornisce il funzionamento dell'interruttore automatico in caso di perdita di alimentazione CC, può essere abilitato o disabilitato tramite un ponticello esterno.

Caratteristiche

  • Lo stesso firmware e hardware supporta l'apertura sincrona o la chiusura sincrona dell'eccitazione del banco di condensatori con/senza messa a terra.
  • Gli aggiornamenti firmware sono possibili sul campo tramite porta seriale che prolunga la durata del prodotto tramite aggiornamenti futuri
  • Non sono necessarie modifiche EPROM
  • L’SCS può essere spento senza perdita di dati
  • Sia le impostazioni che i dati degli eventi sono memorizzati nella memoria Flash non volatile
  • Design senza batteria
  • Un orologio in tempo reale è alimentato da un condensatore dorato mentre l'alimentazione CC è spenta
  • Tracciamento automatico del ritardo tra operazioni di arco elettrico e contatti ausiliari per apertura sincrona (in attesa di brevetto)
  • Rilevamento di errori di cablaggio tramite calcolo fasore (brevetto in attesa di brevetto)

L'attuale versione del firmware è 3.55, Build 14. 

Perché Hitachi Energy?

  • La commutazione punto su onda controllata è un modo molto efficace per ridurre i transitori di commutazione e migliorare le prestazioni degli interruttori automatici
  • La chiusura sincronizzata riduce le sovratensioni e le correnti transitorie associate alle operazioni di commutazione dei banchi di condensatori shunt e dei reattori shunt
  • L'apertura sincronizzata consente l'ottimizzazione del tempo di arco dell'interruttore automatico. Il tempo di arco può essere aumentato allo scopo di ridurre al minimo la probabilità di riaccensione
  • Usura ridotta dell'interruttore
Product image for: Sentinella di controllo commutazione (SCS)

Scopri di più

CB Insight™ è un programma software di facile utilizzo utilizzato per ricevere dati dall’SCS o per configurarli. Il programma utilizza i “vischi” per semplificare attività come la messa in servizio o il download dei dati. Le procedure guidate sono di tipo “non bloccante” per il quale Hitachi Energy ha un brevetto in corso di registrazione. “Non bloccante” significa che la finestra della procedura guidata non ostruisce la finestra principale e che molte funzioni rimangono disponibili per l’utente durante l’esecuzione della procedura guidata. CB Insight™ fornisce comunicazione remota tramite dial-up o TCP/IP e può essere utilizzato per visualizzare le forme d’onda acquisite e i dati statistici relativi alle prestazioni sincrone (in attesa di brevetto). 
 

Offerta correlata