Meccanismi operativi
I meccanismi operativi di tipo HMB e HMC di Hitachi Energy sono progettati per realizzare una commutazione affidabile nell’intera gamma di prodotti degli interruttori ad alta tensione da 52 kV a 1.100 kV.
L’interruttore costituisce l’ultimo anello della catena di apparecchi che fanno parte dell’apparecchiatura di protezione per il sistema di alimentazione. Il meccanismo operativo è, insieme all’interruttore, il componente più importante del sistema.
HMB e HMC consentono un adattamento semplice e facile a tutti i tipi di interruttori, coprendo così un’ampia gamma di applicazioni.
Applicazioni
- Interruttori automatici a serbatoio vivo (LTB)
- Quadro elettrico isolato in gas (GIS)
- Interruttori automatici a serbatoio morto (DTB)
- Sistemi ibridi
- I meccanismi operativi di tipo HMB e HMC sono utilizzati anche per gli interruttori al di fuori dell’applicazione ad alta tensione: Interruttori automatici del generatore (GCB)
Perché scegliere Hitachi Energy?
- 30 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di meccanismi operativi
- Oltre 110.000 meccanismi di tipo HM messi in servizio
- Prodotti altamente adattabili: oltre 100 applicazioni diverse
- Costi bassi del ciclo di vita grazie ai requisiti minimi di manutenzione e alla progettazione modulare
- Massima densità di potenza sul mercato per quadri elettrici compatti
Related offering
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo