Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatore di tensione induttivo tipo SPOF (25-38 kV)

Compatto e robusto

I trasformatori di tensione induttivi di classe di distribuzione per esterni SPOF sono monofase compatti e destinati al collegamento tra fase e terra (boccola singola) o fase-fase (design a due boccole) per fornire informazioni critiche sulla misurazione della tensione. La sigillatura ermetica del design si ottiene utilizzando un cuscinetto di gas sopra l’olio per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità.

La densità di flusso estremamente bassa del nucleo consente allo SPOF di resistere continuamente a una tensione nominale del 110% e fornire il 190% per 8 ore.  

Lo SPOF è noto per le sue prestazioni affidabili in servizio, con un basso tasso di guasto sul campo che è inferiore alla media del settore.
 

Applicazioni

  • Misurazione dei ricavi
  • Controllo
  • Indicazione
  • Protezione relè

Perché Hitachi Energy?

  • Progettato per condizioni ambientali differenti, dal clima polare a quello del deserto
  • Un eccellente supporto ingegneristico per le applicazioni garantisce soluzioni ottimali per il vostro progetto
  • Il design di tipo gap-core distribuito a basse perdite garantisce le migliori prestazioni di precisione con le perdite di nucleo più basse per tutta la durata della vita utile
  • Ingombro ridotto, design eco-efficiente
  • Affidabilità massima e manutenzione minima 

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

SPOF  
Installazione All’aperto
Design Tipo induttivo
Isolamento Carta a olio
Tensione massima per l'apparecchiatura 25 - 38 kV
Fattore di tensione (Vf) Fino a 1,9 - 8 ore
Isolatori Resina epossidica cicloalifatica
Distanza di scorrimento ≥ 25 mm/kV (maggiore su richiesta)
Condizioni di servizio  
  • Temperatura ambiente
Da -40 ºC a +40 ºC (standard)
  • Altezza progetto
Massimo 1000 m (standard)
  *Sono possibili altre temperature e altitudini
Precisione Conforme a tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE
productImage.imageAlt