Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Commutatore T-SyncTM

Sinergia nell’energia: commutatori per trasformatori T-Sync™

Ottenere le prestazioni migliori affrontando le esigenze energetiche di domani richiede un grande impegno. Hitachi Energy affianca i clienti per affrontare questa sfida. In qualità di leader mondiale nella realizzazione di componenti dei trasformatori, forniamo una combinazione unica di tecnologia dei commutatori per trasformatori, profonda esperienza e supporto che si adatta alle esigenze dei nostri clienti. Perché è solo lavorando in sincronia che creiamo energia sinergica.

Si tratta di una partnership per ottenere le prestazioni migliori dalle risorse per tutta la loro durata, che coinvolge anche la formazione e il supporto nell’automanutenzione. Anche se il design aperto significa che la nostra tecnologia si integra facilmente con le risorse esistenti, scegliere dal nostro portafoglio completo di commutatori a vuoto e in olio non potrebbe essere più facile grazie al nostro strumento di selezione Compas

Key benefits

Soluzioni facili da usare

Hai bisogno di soluzioni che rendano semplice l’integrazione. La nostra tecnologia plug-and-play brevettata semplifica l’installazione e gli aggiornamenti della tecnologia in olio e a vuoto.

Un partner per le tue esigenze

Per soddisfare qualsiasi specifica del trasformatore servono i commutatori. T-Sync è una soluzione aperta e modulare. Collaboreremo con te per ottenere il meglio da tutte le risorse.

Highlights

Our Offerings

Hitachi Energy Logo

Commutatore sotto carico a vuoto

Hitachi Energy offers a full range of products for both high and low voltage regulation. Our new generation of tap-changers uses vacuum interrupter technology.

Commutatori sotto carico convenzionali (OLTC)

Conventional on-load tap-changers

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno