Choose your region and language

Go

Menu

Maailman muuntajat

Teollista muuntajatuotantoa Suomessa 110 vuotta
1914–2024

Vuonna 2024 tulee kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun Strömberg käynnisti muuntajien teollisen tuotannon Suomessa. Nykyisin Hitachi Energyn Vaasan-tehdas on Suomen suurin ja merkittävin muuntajia valmistava tehdas ja tärkeä osa kansallista sähkön huoltovarmuutta. 

Hitachi Energyn Vaasan-muuntajatehtaalla kehitetään ja valmistetaan erikoismuuntajia vaativiin käyttökohteisiin energia- ja verkkoyhtiöille, teollisuuteen, liikenteeseen ja vaativiin infrastruktuurikohteisiin, kuten sairaaloihin ja datakeskuksiin 150 MVA:n tehoon ja 245 kV:n jännitteeseen asti.

Tuhannet yhtiön toimittamat muuntajat mahdollistavat joustavan, luotettavan ja säävarman siirto- ja jakeluverkon, turvaavat sähköistä junaliikennettä Suomessa, varmistavat teollisuuden sähkönsaannin ja mahdollistavat tuuli-, aurinko- ja vesivoiman koteihin.

Muuntajatehtaan tuotannosta

Suomen vaativat olosuhteet, suomalaisen teollisuuden edistyksellisyys ja monipuolinen insinööriosaaminen ovat luoneet pohjan maailmanluokan muuntajaosaamiselle.

Historiakuva muuntajatuotannosta

Strömberg aloitti teollisen muuntajavalmistuksen Helsingin tehtaalla vuonna 1914.

Muuntajatuotantoa historiakuva

Vakaalla ja varmalla sähköllä oli valtava merkitys Suomen teollisuudelle ja kotitalouksille.

Kuva muuntajatuotannosta

Tänä päivänä Hitachi Energyn Vaasan-tehtaalla suunnitellaan ja valmistetaan maailman erikoisimpia ja vaativimpia muuntajia. 

Miljoonat kotitaloudet ympäri maailman saavat tuulisähköä, jonka varmistavat Vaasassa valmistetut muuntajat.

”Maailman muuntajat” kehittävät Vaasassa sähköjärjestelmän avainteknologiaa yhä kasvaviin tulevaisuuden tarpeisiin.

Historian saavutuksia saavat aikaan ihmiset, jotka muuttavat vision todeksi. Hitachi Energyn ihmiset ovat aina olleet juuri tällaisia “muuntajia
Muuntajatehtaan tuotannosta

Hitachi Energy on maailman suurin muuntajien valmistaja.

Muuntajat ovat avainteknologia energian vihreässä siirtymässä matkallamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Yli puolet Suomessa tuotetusta tuulisähköstä virtaa Hitachi Energyn muuntajien läpi

Vaasan-tehdas on Suomen suurin ja merkittävin muuntajia valmistava tehdas

110 vuotta

teollista muuntajatuotantoa Suomessa

250 tonnia

painavat Vaasan-tehtaalla valmistuvat suurimmat muuntajat

300+ ammattilaista

työskentelee Vaasan-tehtaalla tuotannossa, huollossa ja toimihenkilötehtävissä

MEIDÄN TYÖMME ON MUUNTANUT MAAILMAA JO 110 VUODEN AJAN

Työ puhtaamman energiatulevaisuuden rakentamiseksi jatkuu