Analyse av transformatoroljen er en lønnsom investering og en oljeanalyse kan forhindre havari i en transformator
Transformatorer er svært solide, men også de aldres. Gjennom oljeanalyser og papirprøver vil en kunne avdekke behov for vedlikehold i god tid før det blir kritisk. Hitachi Energy anbefaler årlig prøvetaking som et forebyggende tiltak.
Oljelaboratoriet i Drammen gjennomfører ca. 20 000 analyser i året. Dette er trolig landets fremste miljø på tilstandsvurdering av transformatorer og har over 40 års erfaring med kjemiske analysemetoder og tolking av oljeprøver. Hitachi Energy er verdens største transformatorprodusent, og oljelaboratoriene i selskapet samarbeider for å videreutvikle kompetansen på tolkning og analyse. Vårt oljelaboratorium i Drammen er globalt «center of excellence» for oljeanalyser i Hitachi Energy.
Vi har ansatte som er aktive i standardiserings- og utviklingsarbeid i Norsk Elektroteknisk komite (NEK), Cigre og IEC.
Basert på analysene gir oljelaboratoriet kundene en anbefaling. Den skriftlige anbefalingen inkluderer fargekoder, tilsvarende trafikklys. Ved grønt lys er alt i orden og man trenger kun å huske på å ta ny oljeprøve om ett år. Ved gult lys anbefales tiltak, men ikke umiddelbart. Om resultatene tyder på at det er fare på ferde, får transformatoren rødt lys. Den bør da kanskje tas ut av drift. I slike tilfeller anbefaler vi straks å ta kontakt med våre transformatoreksperter.
Vi gir deg de anbefalingene din enhet trenger for et langt liv.
Transformatorservice: Slik gjør du oljeprøvetaking på flaske - se video:
Kontakt oss på e-post: [email protected]
Bruk Postens bedriftspakke og følgende adresse. Samme adresse brukes også for Postnord, DHL og TNT.
Hitachi Energy Norway AS
Holmestrandsveien 117
3036 Drammen
Merkes: Oljelab
Ved bruk av Norgespakke og Postens servicepakke
Hitachi Energy Norway AS
Postboks 470, 3002 Drammen
Merkes: Oljelab
Varemottak: Tlf 92 86 01 60
Vår ekspertise
- Analyser siden 1975
- 3000 transformatorer analyseres per år
- 20 000 analyser utføres per år
- Alle standardtester utføres
- De mest brukte spesialtester utføres
- Tolking og anbefaling utføres av seks erfarne ansatte med bred kompetanse
- Laboratoriet i Drammen er «Center of excellence» for analyser for selskapet globalt
- ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001 sertifisert
- Standarder og normer