Unterbrechungsschalter für toten Tank 550 kV
Flexible Designplattform für eine Vielzahl von Anwendungen
Die 550-kV-Tottankbrecher können mit Voreinsetzwiderständen ausgestattet werden und werden auf hohe Einschwingspannung (TRV)-Leistung, hohe mechanische Lebensdauer und Schaltfähigkeiten getestet. Die Installationszeit wird durch die Bündelung der Steuerleitungen erheblich reduziert.
Für den Schutz von Bremsreaktoren bietet Hitachi Energy jetzt Dead Tank Breaker mit aufgebrachten Metalloxid-Varistoren (MOVs) an. Diese Lösung erhöht die Zuverlässigkeit des Schalters, indem schädliche Überspannungen begrenzt werden.
Anwendungen
- Netz-, Transformator-, Reaktor- und Kondensatorschaltung
- Point-on-Wave-Schaltung
- Hohe seismische Anwendungen
- Anwendungen in großer Höhe
Warum Hitachi Energy?
- Die flexible Designplattform bietet Optionen für Voreinsetzwiderstände und verschiedene Höhen-zu-Live-Teilekonfigurationen
- Kurze Einbauzeit aufgrund werkseitiger Vormontage
- Hohe TRV-Beständigkeit
- Optionen für hohen Nennstrom
- 10 Jahre Garantie auf den HMB-Betriebsmechanismus
- Weit verbaute Basis in allen Umgebungen und Anwendungen
- Globale Serviceorganisation, überall vor Ort
Kurzinformationen zur Leistung
DTB 550 kV | 550PM | |
---|---|---|
Nennspannung | kV | 550 |
Kurzschluss-Brechstrom* | kA | 40-63 |
Nennstrom | A | bis zu 5.000 |
Unterbrechungszeit | Zyklen | 2 |
Verschluss- und Verriegelungsstrom | kA | 104-164 |
Blitzimpulse halten dem Niveau stand – LIWL | kV | 1800 |
Betriebsart | Einpolig betrieben | |
Betriebsmechanismus | HMB-8 | |
MOV | Interner oder externer MOV | |
Servicebedingungen | ||
- Umgebungstemperatur* | °C | -30 bis +40 |
- Designhöhe* | m | 1000 |
* Weitere Optionen sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie vom Werk.
Zugehöriges Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen