Die gasisolierte Schaltanlage ELK-04 ist die ideale Lösung für eine zuverlässige Energieversorgung bis zu einer Nennspannung von 170 kV, einem Nennnormalstrom bis zu 4000 A und einem Nennkurzschlussstrom bis zu 63 kA. Basierend auf einigen Bausteinen mit standardisierten Abmessungen bietet sein platzsparendes und modulares Design eine kleine Stellfläche und einfache Bedienung bei hohen Leistungsbewertungen. Der ELK-04 bietet ein hohes Maß an Flexibilität für die Optimierung von Umspannwerkslayouts.
Gasisolierte Schaltanlagen ELK-04 bis 170 kV
Modulare Lösung für zuverlässige Energieversorgung
Anwendungen
- Energieübertragung
- Integration von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen in das Stromnetz
- Offshore- und Onshore-Windenergieanschlüsse
Warum Hitachi Energy?
- Kompakte Stellfläche mit kurzer Installationszeit
- Installation im Innen- und Außenbereich
- Überwachungs-, Steuerungs-, Schutz- und Kommunikationsfunktionen für eine reibungslose Integration in digitale Schaltanlagensysteme nach IEC 61850
Kurzinformationen zur Leistung
GIS ELK-04 | ||
---|---|---|
Nennspannung [kV] | 145 | 170 |
Bemessungsfrequenz [Hz] | 50/60 |
|
Nenn-Kurzzeit-Leistungsfrequenz-Widerstandsspannung (1 Min.) [kV] | 275 | 325 |
Blitzschlag-Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (1,2/50 μs) [kV] | 650 | 750 |
Nenn-Normalstrom – Sammelschiene / Zuführung [A] | 3.150 | 4.000 |
Nenn-Kurzschlussunterbrechungsstrom [kA] | 40 | 63 |
Nennkurzzeit-Widerstandsstrom (bis zu 3 s) [kA] | 40 | 63 |
Nenn-Spitzenwiderstandsstrom [kA] | 104 | 164 |
Breite des Einschubs [mm] | 1.000 | 1.200 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] | -30 … +40 | |
Installation | Indoor / Outdoor |
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf