Integrierte multifunktionale Produkte
Komplettes Schaltanlagen-Portfolio für die schnelle Inbetriebnahme von Projekten
Integrierte Multifunktionsprodukte (IMP) sind modulare und vorgefertigte Schaltanlagen, die auf bewährten gasisolierten Schaltanlagen (GIS) und Hybridtechnologien basieren. IMP bietet eine außergewöhnliche Vorlaufzeit und eine kompakte Standfläche und gewährleistet eine schnelle Leistungsbereitstellung bis zu 420 kV. Die flexiblen Schaltanlagenlösungen sind so konzipiert, dass sie die spezifischen Kundenbedürfnisse von Versorgungsunternehmen, Industrie, Rechenzentren, erneuerbaren Energiequellen und vielen mehr erfüllen.
Mit IMP bietet Hitachi Energy verschiedene Designs und Anpassungsoptionen für die integrierten GIS-Anwendungen (IGA) und die Multifunktionsmodule (MFM) an, um ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Netz zu unterstützen.
Anwendungen
- Bergbau-, Öl- und Gasanlagen mit extremen Temperaturen, hohem Verschmutzungsgrad und korrosiver Umgebung
- Integration erneuerbarer Energien für Netzanschlüsse von Solar-, Onshore- und Offshore-Windparks
- Intelligente und sichere Lösungen für Rechenzentren, mit unauffälligem und nachhaltigem Design
- Umweltfreundliche Umspannwerke zur CO2-Reduzierung und zum Erreichen einer Netto-Null-Kohlenstoffbilanz
- Schneller Energieeinsatz für zuverlässige und effiziente Transportlösungen
- Selbsttragende Lösungen für Standorte mit begrenzter oder fehlender Standortinfrastruktur
- Mobile, temporäre und permanente Installationen
Warum Hitachi Energy?
- Wegweisende GIS-Technologie mit 50 Jahren bewährter Erfahrung
- Weltweite Präsenz und Servicenetzwerk
- Kurze Liefer- und Installationszeiten dank des vorgefertigten Designs
- Reduzierte Projektschnittstellen, was ein geringeres Risiko für das Gesamtprojekt bedeutet
- Anbieter von äußerst zuverlässigen, intelligenten, kompakten und wirtschaftlichen Lösungen für komplexe Schaltanlagen-Anwendungen
- Überwachungs-, Steuerungs-, Schutz- und Kommunikationsfunktionen für eine reibungslose Integration in digitale Schaltanlagensysteme nach IEC 61850
- Die modulare Bauweise ermöglicht einen mühelosen Transport zu oder zwischen Standorten
Unser Angebot
- IGA
- MFM
- Transport
- Erneuerbare Energien
- Rohstoffe und Bergbau
- Rechenzentren
- Versorgungsunternehmen und Verteilung
- Öl und Gas
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen