Selecciona tu región e idioma

Menú

Engineer inspecting substation

Supresores de sobretensión

Los supresores de sobretensión son un componente esencial para aumentar la fiabilidad de la red eléctrica, ya que actúan como principal protección contra sobretensiones de conmutación y atmosféricas. Hitachi Energy cuenta con más de 75 años de experiencia en el diseño y la fabricación de supresores de sobretensión. La empresa ofrece una completa gama de productos para aplicaciones de baja, media y alta tensión que abarca soluciones para sistemas de CA y CC de hasta 1,100 kV.

Protección segura y fiable para equipos eléctricos

Los supresores de sobretensión de Hitachi Energy son la principal protección contra sobretensiones de conmutación y atmosféricas. Hitachi Energy ofrece una completa gama de supresores de sobretensión para aplicaciones de alta y media tensión. La gama abarca soluciones de CA y CC de hasta 1,100 kV y descargadores para aplicaciones especiales como ferrocarriles, dispositivos de restricción de voltaje de CC y mucho más. Los diseños cumplen con las normas IEC 60099-4 y ANSI/IEEEC62.11.

Aplicaciones

  • Protección para equipos de subestaciones con conmutadores con aislamiento de gas y de aire al completo
  • Protección para sistemas de tracción de CA y CC
  • Protección de corriente continua de alta tensión
  • Protección para bancos de condensadores en serie
  • Protección para cables
  • Protección para líneas de transmisión
  • Instalación en áreas contaminadas y áreas con alto nivel de actividad sísmica

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Nuestros supresores de sobretensión son seguros y están diseñados para soportar fácilmente tensiones muy altas
  • Sólido enfoque en la calidad en todas las etapas, desde la materia prima hasta el producto terminado
  • Posibilidad de desarrollar soluciones personalizadas para distintos niveles de protección, capacidad energética y dimensiones

Noticias

Estudios de casos

Servicio

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto

Oferta relacionada