Dispositivos de elevación del condensador LD
Manipulación segura de grandes unidades de capacitores pesados
Esta innovadora herramienta de mantenimiento es fácil de operar y facilita la manipulación segura durante la extracción e instalación de grandes unidades de capacitores pesados. El dispositivo pesa menos de 25 kg y funciona únicamente con diseños de bancos de Hitachi Energy. Generalmente se utiliza con bancos de condensadores sin fusible y con fusibles internos, donde los condensadores pueden pesar hasta 100 kg, para lo cual el dispositivo está clasificado para manejar fácilmente. Incluye un soporte de retención, carro y cabrestante del conjunto del riel. Una persona puede operar el dispositivo de manera segura y eficiente.
Aplicaciones
Instalación y extracción de unidades de capacitores en bancos y filtros de capacitores de bastidor abierto.
¿Por qué Hitachi Energy?
Estas herramientas para la manipulación de condensadoresde Hitachi Energy proporcionan resultados óptimos.
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted