Selecciona tu región e idioma

Menú

Filtro armónico activo PQactiF

Mayor flexibilidad y modularidad para mejorar la calidad de la energía

El filtro armónico activo PQactiF de Hitachi Energy es una solución modular, flexible y de alta eficiencia. Está diseñado para abordar los desafíos que enfrentan las redes de energía modernas, como armónicos, factor de baja potencia y desequilibrio de carga.

Como parte de nuestra amplia cartera de soluciones de calidad de energía, PQactiF garantiza un rendimiento confiable para centros de datos de bajo voltaje (LV), aplicaciones comerciales e industriales en todo el mundo.

Cuenta con capacidades avanzadas, que incluyen filtrado armónico activo preciso, compensación de potencia reactiva líder y rezagada. Además, ofrece equilibrio de carga de fase a neutro y de fase a fase, junto con capacidades de comunicación mejoradas. Esto lo convierte en una solución integral para la gestión de la calidad de la energía. Al mitigar la contaminación armónica excesiva, la potencia reactiva y el desequilibrio de carga, PQactiF ayuda a las instalaciones a funcionar sin problemas y a cumplir con las regulaciones de calidad de potencia vigentes.

Disponible en una amplia gama de clasificaciones, PQactiF sirve a numerosas aplicaciones de consumo. Su diseño modular permite flexibilidad en la instalación e integración,  mientras que el diseño de bajo consumo garantiza un rendimiento óptimo. La interfaz de pantalla táctil fácil de usar opcional hace de PQactiF la solución preferida para todos los segmentos de consumidores de electricidad e integradores de sistemas/OEM que necesitan una herramienta de calidad de energía fácil de usar, versátil y eficiente.

Como parte de la cartera de capacitores y filtros de Hitachi Energy, PQactiF complementa otras tecnologías para ofrecer soluciones holísticas de calidad de energía que mejoran la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en todos los segmentos del ecosistema energético.

Aplicaciones

  • Centros de datos
  • Las aplicaciones industriales que requieren un control preciso incluyen sectores como alimentos y bebidas, estaciones de bombeo de agua, instalaciones de petróleo y gas, y fabricación de automóviles, entre otros.
  • Instalaciones de infraestructura, por ejemplo, hospitales, campus académicos, parques corporativos y hoteles.
  • La integración de OEM, como hacer que los paquetes de accionamiento cumplan con los estándares armónicos de una manera rentable.

Beneficios clave de PQactiF

  • Adaptable: Compacto con un tamaño pequeño, modular con la posibilidad de mezclar y combinar 20 A- 400 A por unidad base, y módulo configurable, gabinete de montaje en pared o independiente
  • Fácil de operar: HMI fácil de usar, habilitado para Wi-Fi, ideal para aplicaciones nuevas y de modernización


¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 20 años de experiencia en soluciones de filtrado activo
  • Cumplimiento de las normas y los estándares de la red
  • Integración de funciones de balanceo de carga, compensación de factor de potencia y filtrado de armónicos en un solo paquete.
  • Idoneidad para la mayoría de los segmentos como segmentos comerciales y de infraestructura, alimentos y bebidas, segmento de agua, segmento de transporte, etc.
  • Soluciones para usuarios finales e integradores
  • Alta eficiencia energética
  • Soporte de puesta en marcha y resolución de problemas en todo el mundo
Product image for: PQactiF - Soluciones de filtro armónico activo | Hitachi Energy

Preguntas frecuentes

PQactiF es un filtro armónico activo modular compacto, muy eficiente y fácil de usar diseñado específicamente para aplicaciones en redes de bajo voltaje.

Los armónicos son distorsiones en la fuente de alimentación que pueden causar varios efectos negativos, incluido el sobrecalentamiento, el mal funcionamiento de los disyuntores y el equipo de proceso, el estrés eléctrico excesivo y la interferencia de radio. Estos problemas pueden, entre otras cosas, provocar interrupciones imprevistas de las operaciones industriales y comerciales, fallas prematuras de los equipos, comportamiento errático del generador de respaldo, sobrecalentamiento de transformadores y cables, interrupciones en las comunicaciones y más. Si ingresan armónicos excesivos en la red de alimentación, puede haber sanciones de la empresa de servicios públicos por no cumplir con el Código de red o negarse a conectar las plantas. La implementación del filtrado armónico es esencial para mitigar estos problemas.

Convencionalmente, un filtro armónico utiliza componentes eléctricos “pasivos”, como condensadores, reactores y/o resistencias. Por el contrario, un filtro “activo” utiliza componentes de conmutación de semiconductores (por ejemplo, IGBT) que regulan “activamente” la corriente en el circuito para cancelar armónicos y realizar otras tareas de compensación. Nuestros filtros armónicos activos, en comparación con sus contrapartes pasivas, son compactos y precisos, se adaptan continuamente a patrones de carga y características de red cambiantes y no pueden sobrecargarse.  

Las soluciones modulares de calidad de la energía PQactiF ofrecen flexibilidad de instalación. No es necesario reemplazarlos cuando la demanda de calidad de la energía aumenta con la adición de nuevas cargas en la red; todo lo que se necesita es la adición de más módulos a la solución de filtro activo existente. Debido a su diseño, es fácil instalar soluciones modulares PQactiF en diferentes configuraciones. Los ejemplos incluyen la instalación como un módulo en un panel preexistente (por ejemplo, por un OEM), soluciones montadas en la pared o como un gabinete independiente.

PQactiF ofrece flexibilidad de instalación, debido a su disponibilidad en tres configuraciones diferentes. Esta ventaja es particularmente significativa para instalaciones en entornos con espacio limitado, como edificios, centros de datos o aplicaciones de modernización. Debido a su diseño modular, es muy fácil instalar, operar y expandir la solución PQactiF. Su sólido software de control, que incorpora décadas de conocimientos técnicos en tecnología de filtrado armónico activo, le permite ofrecer múltiples características de calidad de potencia, como filtrado armónico preciso, corrección de factor de potencia inductiva y capacitiva en un amplio rango y diferentes modos de equilibrio de carga.  Además, su interfaz fácil de usar facilita el monitoreo y control de PQactiF.

Conozca más

PQactiF: una solución compacta, modular y flexible para superar los desafíos de la calidad de la energía

Video