Módulo de conmutación de tiristor Dynaswitch-L
Solución de conmutación ultrarrápida para condensadores de bajo voltaje
Dynaswitch-L permite la conmutación de alta velocidad de condensadores de bajo voltaje a través de tiristores. Debido a una conmutación libre rápida y transitoria, la demanda de energía reactiva puede compensarse de manera rápida y precisa. Esto ayuda a garantizar una buena calidad de energía en redes con cargas altamente dinámicas.
Dynaswitch-L puede operarse a través de un controlador automático de factor de potencia, un relé de estado sólido o un controlador lógico programable (PLC). También es posible activar varios módulos Dynaswitch-L para lograr una mayor compensación de potencia reactiva. Con un diseño robusto y seguro, Dynaswitch-L es fácil de instalar, necesita un mantenimiento mínimo y es compatible con condensadores con o sin reactores de sintonización
Aplicaciones
Compensación de potencia reactiva para cargas de conmutación dinámica y rápida, p. ej.:
- Grandes cargas de soldadura/placas de distribución
- Elevadores y grúas
- Turbinas eólicas
- Máquinas con alta frecuencia de conmutación, p. ej., aserraderos, perforadoras de túneles, etc.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Experiencia larga y diversa en el campo de la calidad de la energía
- Tecnología probada y comprobada en el tiempo
- Alto enfoque en la calidad de los productos y procesos
- Productos robustos, adecuados para todo tipo de entornos
- Soporte de ciclo de vida garantizado, a través de una amplia red global
Datos básicos de rendimiento
Parámetros |
Valor |
||
Rango de voltaje de funcionamiento |
415 V a 440 V |
||
Frecuencia |
50 Hz |
||
Capacidad nominal de manejo de salida |
10 kvar |
25 kvar |
50 kvar |
Corriente máxima |
20 A |
50 A |
100 A |
Corriente de activación |
~10 mA (12 V CC) / ~20 mA (24 V CC) |
||
Dimensiones |
156 mm x (200+50) mm + 236 mm |
||
Peso |
5 kg |
||
Rango de temperatura ambiente |
-10 a 55 °C |
||
Protección |
Disparo térmico a 80 °C con restablecimiento automático al enfriar |
||
Refrigeración |
Ventilación natural con disipadores de calor |
||
Indicación |
LED |
||
Accesorios opcionales |
Unidad de anuncio externa para extender el contacto libre de potencial Ventilador controlado por gatillo (ENCENDIDO/APAGADO) |
||