Compensador instantáneo de potencia reactiva sin pasos PQCR+

Solución de compensación de potencia reactiva de baja/media tensión para cargas inductivas y capacitivas

PQCR+ es una solución de compensación de potencia reactiva en estado sólido con alta confiabilidad y baja pérdida para cargas dinámicas y muy fluctuantes. Un solo módulo tiene una capacidad nominal de hasta 375 kvar en 3-Ph y 275 kvar en 1-Ph a 415V (o 440V) y está diseñado con una huella pequeña. Se puede alcanzar una clasificación general de compensación de potencia reactiva de hasta 12000 kvar al conectar módulos en paralelo en una topología híbrida. La tecnología PQCR+ funciona sobre el principio del convertidor de fuente de voltaje (VSC) utilizando condensadores de película de baja pérdida e IGBTS de alta potencia.

PQCR+ tiene la característica adicional de mitigar armónicos junto con sus características esenciales de equilibrio de carga y compensación de potencia reactiva instantánea e incesante. PQCR+ mejora la calidad de la energía y la eficiencia de la red eléctrica, garantiza el cumplimiento de la red y proporciona otros beneficios como:

  • Un impacto positivo en la reducción de las pérdidas del sistema y la huella de carbono 
  • Menor necesidad de mantenimiento y mayor vida útil de las instalaciones eléctricas

Aplicaciones

  • Cargas inductivas y capacitivas
  • Aplicaciones trifásicas y monofásicas
  • Cargas altamente fluctuantes (cargas de hornos de arco, carga de soldadura por puntos, accionamientos de CC, etc.)
  • Cargas industriales alimentadas por redes débiles
  • Aplicaciones ferroviarias

¿Por qué Hitachi Energy?

PQCR+ es un producto versátil que viene con las siguientes características:

  • Adecuado para redes de voltaje bajo y medio con transformador elevador
  • Funcionamiento fácil y conveniente con interfaz de pantalla táctil
  • Fácil instalación y puesta en marcha
  • Sin riesgo de amplificación armónica
  • Equipo dedicado de R&D con amplia experiencia

Datos básicos de rendimiento

Parámetros  3 Ph 1 Ph 
Voltaje nominal 380 - 440 V 380 - 440 V
Soporte máximo de kvar 325 kvar 210 kvar
Capacidad máxima por unidad 450 A(RMS) 500 A(RMS)
Soporte máximo de kvar a voltaje 415/440 V 415/440 V
Armónicos para filtrar3 4 armónicos individuales del 5 al 13 4 armónicos individuales del 3 al 11
Frecuencia de red 50/60 Hz 50/60 Hz
Tiempo de respuesta <20 ms <20 ms
Cantidad de operaciones paralelas 32 32
Funciones de comunicación Puerto Ethernet/LAN Puerto Ethernet/LAN
Ajuste del factor de potencia objetivo (inductivo/capacitivo) Programable de 0,6 (inductivo) a 0,6 (capacitivo) 
Nivel de ruido acústico 60 dB 60 dB
Dimensiones (sin puertas ni techo) Anch. x Alf. x Alf. 900 x 900 x 2000 mm  900 x 900 x 2000 mm
compensación var


Compensación de desequilibrio de carga
NA 
Rango de compensación de desequilibrio 50 y 100 %  NA
Temperatura ambiente -5 a 40 °C -5 a 40 °C
Protección IP del gabinete IP30 IP30
Humedad relativa 0-95 % 0-95 % 
Estándar del producto IEC 61439  IEC 61439 

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted