Selecciona tu región e idioma

Menú

Bancos de condensadores de bajo voltaje Dynacomp

Bancos de capacitores conmutados por tiristor para compensación de factor de potencia de cargas variables rápidas

Los bancos de condensadores conmutados por tiristor de bajo voltaje Dynacomp de Hitachi Energy se utilizan para la compensación de factor de potencia libre transitoria ultrarrápida y la mitigación de fluctuación de voltaje.

Aplicaciones

Los bancos de condensadores conmutados por tiristor de bajo voltaje Dynacomp pueden utilizarse en cualquier aplicación que requiera tiempos de respuesta cortos, un gran número de operaciones, conmutación libre transitoria o una gran cantidad de energía reactiva. Por ejemplo:

  • Grúa del puerto 
  • Máquinas de soldadura
  • Molinos rodantes
  • Plataformas de perforación petrolera
  • Elevadores
  • Mezcladora de caucho
  • Molinos de sierra y taladros de túnel que tienen velocidades de conmutación muy altas

¿Por qué Hitachi Energy?

Los bancos de capacitores conmutados por tiristor Dynacomp vienen con:

  • Compensación ultrarrápida del factor de potencia
  • Conmutación libre de transitorios
  • Cantidad muy alta de operaciones de conmutación
  • Fácil de instalar
  • Ajuste de reactores
  • Cubículo independiente montado en el piso
  • Confiabilidad y seguridad excepcionales
  • Tecnología de condensadores CLMD de Hitachi Energy

Datos básicos de rendimiento

Dynacomp   
Tensión nominal Hasta 690V
Tamaño del paso De  100 a 500 kvar
Reactor de sintonización 7 % y  14 %
Tiempo de respuesta Bucle cerrado: < 3 ciclos
Bucle abierto: < 1 ciclo
Disparador externo: instantáneo
Controlador del factor de potencia RVT-D
Cantidad máxima de pasos 32 (control CAN)
productImage.imageAlt