Selecciona tu región e idioma

Menú

Compacto y preestablecido de fábrica para una instalación rápida

El Disyuntor de Tanque Muerto (Dead Tank Breaker, DTB) de 123-170 kV cuenta con un tamaño pequeño y un interruptor de una sola pieza con contactos alineados de fábrica que reducen los costos de instalación y mantenimiento.

 

Aplicaciones de disyuntores de tanque muerto

  • Conmutación de línea, transformador, reactor y condensador
  • Conmutación punto sobre onda
  • Aplicaciones sísmicas altas
  • Aplicaciones de gran altitud

 

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Seguridad mejorada y mantenimiento simplificado
  • Clasificado hasta 63 kA sin condensadores externos de línea a tierra
  • Mecanismo operativo de resorte disponible de hasta 40 kA 
  • Transformadores de corriente resbaladizos que se agregan o retiran sin desarmar, lo que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento y elimina el riesgo de contaminación
  • Base ampliamente instalada en todos los entornos y aplicaciones
  • Organización de servicio global, con servicio local en cualquier ubicación

Datos básicos de rendimiento

DTB hasta 170 kV   145PM40-SD 145PMI40-SD HSR 145 145PMI * 170PM63-HC
Tensión nominal kV 123-145 145 123-145, 170 123-170
Corriente de ruptura de cortocircuito kA 40 40 50-63, 40-50 63
Corriente nominal A 3150 2000, 3000 4000 3150, 4000
Tiempo de interrupción ciclos 3 3 3 3
Corriente de cierre y enganche kA 104 104, 120 104 130-164, 104-130 164
Nivel de resistencia de impulsos de rayos - LIWL kV 550, 650 650 550, 650, 750 550, 650, 750
Tipo de operación**   Operación tripolar Operación monopolar Operación tripolar Operación monopolar Operación tripolar
Mecanismo operativo   FSA1 HVB S1C HMB-1 HMB-2

  * Se necesitan condensadores de línea a tierra para fallas de línea corta.
** Operación monopolar también denominada operación monopolar independiente; operación tripolar también denominada operación en grupo.