Selecciona tu región e idioma

Menú

Plataforma de diseño flexible para una amplia gama de aplicaciones

Los disyuntores de tanque muerto de 550 kV pueden equiparse con resistencias de preinserción y se prueban para determinar el rendimiento de alto voltaje de recuperación transitoria (TRV), alta resistencia mecánica y capacidades de conmutación.  El tiempo de instalación se reduce en gran medida debido al agrupamiento de cables de control.

Para la protección del reactor de derivación, Hitachi Energy ahora ofrece Romper tanque muerto con Variadores de óxido metálico (MOV) aplicados.  Esta solución aumenta la confiabilidad del disyuntor al limitar los sobrevoltajes dañinos.

Aplicaciones

  • Conmutación de línea, transformador, reactor y condensador
  • Conmutación punto sobre onda
  • Aplicaciones sísmicas altas
  • Aplicaciones de gran altitud

¿Por qué Hitachi Energy?

  • La plataforma de diseño flexible ofrece opciones para resistores de preinserción y varias configuraciones de altura a pieza viva
  • Tiempo de instalación corto debido al preensamblaje de fábrica 
  • Alta resistencia TRV
  • Opciones de corriente de alta calificación
  • Garantía de 10 años en el mecanismo operativo de HMB
  • Base ampliamente instalada en todos los entornos y aplicaciones
  • Organización de servicio global, con servicio local en cualquier ubicación
Product image for: Disyuntor de tanque muerto de 550 kV

Datos básicos de rendimiento

DTB 550 kV   550PM
Tensión nominal kV 550
Corriente de ruptura de cortocircuito* kA 40-63
Corriente nominal A hasta 5000
Tiempo de interrupción ciclos 2
Corriente de cierre y enganche kA 104-164
Nivel de resistencia de impulsos de rayos - LIWL kV 1800
Tipo de operación   Operación monopolar
Mecanismo operativo   HMB-8
MOV   MOV interno o externo
Condiciones de servicio    
- Temperatura ambiente* °C -30 a +40
- Altitud de diseño* m 1000

* Otras opciones disponibles, comuníquese con la fábrica para obtener información adicional.

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted