Disyuntor del tanque muerto de 72,5 kV
Diseño robusto para todos los extremos
Los interruptores de tanque muerto de 38-72,5 kV están diseñados para sobresalir en una amplia gama de aplicaciones de energía. Utilizando tecnología pionera de Hitachi Energy y utilizada en toda la industria hoy en día, la línea de interruptores de tanque muerto cuenta con transformadores de corriente resbaladiza, así como capacidad de poste independiente e interruptores de autolavado.
Aplicaciones
- Conmutación de línea, transformador, reactor y condensador
- Conmutación punto sobre onda
- Aplicaciones sísmicas altas
- Aplicaciones de gran altitud
¿Por qué Hitachi Energy?
- Operación independiente de polos disponible para conmutación sincrónica y mayor confiabilidad del sistema
- La clasificación de interrupción de 45 kA es adecuada para la aplicación en sistemas con tareas de falla o asimetría de corriente superiores a las estándar (relación X/R), lo que elimina la necesidad de modificaciones costosas del sistema
- Transformadores de corriente resbaladizos que se agregan o retiran sin desarmar, lo que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento y elimina el riesgo de contaminación
- Mecanismos operativos de primavera-primavera
- Base ampliamente instalada en todos los entornos y aplicaciones
- Organización de servicio global, con servicio local en cualquier ubicación
Datos básicos de rendimiento
DTB hasta 72 kV | 72PM40-SD | 72PMI40-SD | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | kV | 72,5 | 72.5 |
Corriente de ruptura de cortocircuito |
kA | 40 | 40 |
Corriente nominal | A | 3150 | 3150 |
Tiempo de interrupción | ciclos | 3 | 3 |
Corriente de cierre y enganche | kA | 104 | 104, 120 |
Nivel de resistencia a impulsos de rayos - LIWL | kV | 350 | 350 |
Tipo de operación* | Operación tripolar | Funcionamiento monopolar | |
Mecanismo operativo | FSA1 | FSA1 |
* Operación monopolar también conocida como operación de polo independiente; operación tripolar también conocida como operación de grupo.