Disyuntor del tanque muerto de 800 kV
Pionera tecnología de disyuntores de alto rendimiento
Hitachi Energy fue pionera en el disyuntor de tanque muerto de 800 kV en el año 2000. Ahora una oferta madura, la línea de disyuntores cuenta con un mecanismo por fase, TRV alto y potencial de corriente para líneas de transmisión más largas y cargas más grandes.
Para la protección del reactor de derivación, Hitachi Energy ahora ofrece Romper tanque muerto con Variadores de óxido metálico (MOV) aplicados. Esta solución aumenta la confiabilidad del disyuntor al limitar los sobrevoltajes dañinos.
Aplicaciones
- Conmutación de línea, transformador, reactor y condensador
- Conmutación punto sobre onda
- Aplicaciones sísmicas altas
- Aplicaciones de gran altitud
¿Por qué Hitachi Energy?
- Alta resistencia TRV para líneas de transmisión largas
- El alto potencial de corriente facilita la transmisión de alta carga
- La plataforma de diseño flexible proporciona opciones para resistores de preinserción y varias configuraciones de altura a pieza viva
- Tiempo de instalación corto debido al preensamblaje de fábrica
- Garantía de 10 años en el mecanismo operativo de HMB
- Base ampliamente instalada en todos los entornos y aplicaciones
- Organización de servicio global, con servicio local en cualquier ubicación
Datos básicos de rendimiento
DTB 800 kV | 800PM | |
---|---|---|
Tensión nominal | kV | 800 |
Corriente de ruptura de cortocircuito* | kA | 40-63 |
Corriente nominal | A | hasta 5000 |
Tiempo de interrupción | ciclos | 2 |
Corriente de cierre y enganche | kA | 104-164 |
Nivel de resistencia de impulsos de rayos - LIWL | kV | 2100 |
Tipo de operación | Operación monopolar | |
Mecanismo operativo | HMB-8 | |
MOV | MOV interno | |
Condiciones de servicio | ||
- Temperatura ambiente* | °C | -30 a +40 |
- Altitud de diseño* | m | 1000 |
* Otras opciones disponibles, comuníquese con la fábrica para obtener información adicional.