Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Disyuntor interior extraíble EDI 36 -72,5 kV

Módulo extraíble compacto para interiores que incluye función de desconexión y desconexión

El EDI SK es un interruptor automático SF 6 AutopufferTM de tanque vivo interior. Tiene un diseño comprobado y 30 años de experiencia, y 1500 instalaciones en todo el mundo. El disyuntor ofrece un módulo único completamente instalado y probado de fábrica, lo que proporciona una fácil construcción con tiempos de instalación cortos. El disyuntor EDI se somete a pruebas de tipo en condiciones rigurosas según el último estándar IEC para disyuntores de alto voltaje, IEC 62271-100.
 

Aplicaciones

  • Cambio de líneas de transmisión
  • Conmutación de transformadores
  • Conmutación de barras colectoras

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Preensamblado y probado en fábrica, fácil de transportar e instalar
  • Flexibilidad de construcción con versiones de disyuntor fijas y móviles 
  • Tecnología de autolavado comprobada con bajos requisitos de energía
  • Capacidad superior de conmutación eléctrica: certificada para tareas C2 y S2 según IEC
  • Organización de servicios globales, local en todas partes 

Datos básicos de rendimiento

EDI SK 1-1 72,5 kV      
Tensión nominal kV 52 72.5
Frecuencia Hz 50-60 50-60
Corriente nominal* A 2500 2500
Corriente de ruptura nominal kA 31.5 31.5
Nivel de resistencia de impulsos de rayos – LIWL** kV 250 325
* para temperatura por debajo de +40 °C
** valores más altos a solicitud
     
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted