Selecciona tu región e idioma

Menú

Tablero de distribución con aislamiento de gas ELK-4 de hasta 800 kV

GIS de alto voltaje adicional

El tablero de distribución con aislamiento de gas ELK-4 se utiliza para la transmisión de energía de largo alcance a voltajes extra altos (EHV) de hasta 800 kV. ELK-4 ofrece diseños optimizados, compactos y de fácil acceso para los esquemas de circuitos comunes de un disyuntor y medio y dos disyuntores. Los disyuntores de alto rendimiento con resistencias de preinserción proporcionan conmutación y protección confiables. Hitachi Energy entregó la primera generación de ELK-4 GIS a Sudáfrica para la red de 765 kV de ESKOM en 1987. La subestación fue una de las primeras puestas en servicio de GIS de 800 kV en todo el mundo y continúa brindando un servicio excelente.
 

Aplicaciones

  • Transmisión de potencia de largo alcance
  • Plantas de energía muy grandes

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Tecnología GIS comprobada durante cinco décadas
  • Huella y experiencia en todo el mundo
  • Experiencia integral y excelente rendimiento en tecnología EHV y GIS de ultra alto voltaje
  • Excelentes capacidades de diseño, prueba y servicio

Datos básicos de rendimiento

GIS ELK-4  
Tensión nominal [kV] 800
Frecuencia nominal [Hz] 50
Tensión nominal de resistencia de frecuencia de potencia de corta duración (1 min) [kV] 960
Tensión nominal de resistencia a impulsos de rayos (1,2/50 μs) [kV] 2100
Tensión nominal de resistencia de impulso de conmutación (250 / 2500 μs) [kV] 1550
Corriente normal nominal: barra colectora/alimentador [A] 6,300/5,000
Corriente nominal de interrupción de cortocircuito [kA] 63
Corriente nominal de resistencia de corto tiempo (hasta 3 s) [kA] 63
Corriente nominal de resistencia máxima [kA] 171
Ancho del compartimento [mm] 9420
Rango de temperatura ambiente [°C] -30 … +40
Instalación interior/al aire libre
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted