El tablero de distribución híbrido PASS M0 pertenece a la innovadora familia de tableros de distribución híbridos de alto voltaje PASS (sistema de enchufe e interruptor) de Hitachi Energy. PASS incluye todas las funciones de una bahía completa de conmutadores en un solo módulo. El diseño híbrido utiliza barras colectoras con aislamiento de aire tradicionales para conectarse con otros equipos en la subestación mientras encierra las siguientes funciones de bahía en una carcasa aislada de gas monofásica:
- Disyuntor
- Interruptores combinados de desconexión y puesta a tierra
- Transformadores de voltaje y sensores de voltaje
- Transformadores de corriente
- Opción de accionamiento del motor
- Opción de interruptor de puesta a tierra rápido
- Opción de cables enchufables
Los módulos PASS están completamente ensamblados y probados en fábrica, listos para una instalación y energización rápidas.
El tablero de distribución híbrido PASS M0 está disponible en numerosas configuraciones, incluyendo barra de distribución simple, barra de distribución doble, disyuntor doble, aplicación ferroviaria y tablero de distribución preensamblado con configuración H. Es posible realizar otras configuraciones personalizadas.