Selecciona tu región e idioma

Menú

Features 06-07-2021

2 min read

Pedidos HiPak de IGBT: mercado de tracción indio

Hitachi-power-grids-hipakhv

Desafío

El mercado indio de soluciones de infraestructura continúa creciendo, proporcionando muchas oportunidades, particularmente para los módulos IGBT. El enfoque de la India en la electrificación ferroviaria, que reducirá la dependencia de la India de la energía de combustibles fósiles importados a través del uso de modos de transporte ecológicos y energéticamente eficientes en material rodante es un excelente ejemplo de esta tendencia.

El creciente mercado indio ofrece muchas oportunidades, lo que resulta en una competencia abundante. Uno de nuestros clientes clave señala que “Hitachi Energy, Semiconductors, tiene excelentes productos y sus IGBT están calificados con nosotros, pero la competitividad también importa”.

A pesar de la formidable competencia de otros proveedores de módulos de IGBT, Hitachi Energy y nuestro socio de canal Pankaj Electronics reservaron con éxito pedidos sustanciales para módulos HiPak1 de 1000 A de 3,3 kV y HiPak2 de 1200 A de 4,5 kV en marzo y abril de 2021. El cliente es una compañía india líder conocida por ser pionera en desarrollos en electrónica de potencia para el mercado de tracción.

Solución

Los IGBT de Hitachi Energy se utilizarán tanto en plataformas de convertidores EMU (5SNA 1000N330300) como en locomotoras eléctricas de CA de carga (5SNA 1200G450300).  Con la cartera actual de HiPak y LinPak y los futuros desarrollos de nuevos productos, Hitachi Energy permite a los clientes expandir sus ofertas de convertidores hoy y en el futuro.  Por ejemplo, los desarrollos de nuevos productos permitirán mayores clasificaciones de potencia y diseños más compactos para cumplir con los requisitos más desafiantes.   

Impacto

Con la cartera en expansión de Hitachi Energy en IGBT de alta y media potencia, nuestra extensión de fábrica que permite la fabricación de obleas de 200 mm con operaciones de backend automatizadas y soluciones de productos SiC de próxima generación, esperamos abordar el desafío de apoyar la demanda de soluciones de energía limpia para impulsar la infraestructura de India.