Selecciona tu región e idioma

Menú

Introducción al SEMIS 2.0

Hitachi Energy Ltd ha actualizado la conocida plataforma de simulación térmica SEMIS con características significativamente extendidas.

Las capacidades de SEMIS 2.0 están optimizando el proceso de evaluación del producto a partir del filtrado a través de la comparación de parámetros con las pérdidas térmicas y el análisis dinámico. La siguiente sección contiene una introducción e información del usuario para facilitar el inicio de la evaluación eficiente del producto. Vea el gráfico a continuación.

Selector de productos

Filtre los productos en función de parámetros clave para seleccionar solo los productos más relevantes. La vista de tabla indica información relevante y permite una rápida selección previa de los productos deseados para su posterior comparación y simulación. Agregue los productos deseados a la lista de preferidos para investigaciones adicionales con “+”.

iHoja de datos

La comparación directa de datos se realiza dentro de la hoja de datos digital. Los productos preseleccionados se comparan rápidamente y simultáneamente a nivel de parámetro. El análisis gráfico de los vectores de pérdida de potencia o la función de transferencia indican soluciones preferidas para su aplicación.  Los ajustes de punto de operación personalizables hacen que los productos sean comparables en más detalle con las variaciones de temperatura de unión, puerta y voltaje de conmutación.

SEMIS térmico

El análisis profundo de pérdida térmica revela soluciones óptimas basadas en parametrización personalizable con más de 40 topologías posibles. Los resultados se indican numérica y gráficamente para identificar las condiciones óptimas. El barrido de parámetros permite analizar múltiples simulaciones para optimizar aún más la configuración. Seleccione entre múltiples estrategias de control, ajuste de resistencia de compuerta, ajustes de tiempo muerto y enfriamiento totalmente personalizable para generar simulaciones de acuerdo con sus demandas específicas. El informe completo indica las pérdidas y los datos de temperatura para cada dispositivo en el circuito de alimentación, lo que permite la optimización de los ajustes de control y la selección de productos para una combinación óptima de ambos. Los resultados de múltiples simulaciones se comparan gráficamente para indicar las soluciones preferidas al instante.

SEMIS dinámico

Se simula un comportamiento de conmutación transitoria del dispositivo para revelar influencias en las pérdidas y los tiempos de conmutación. Los ajustes de punto de operación personalizables permiten la optimización del control de la unidad de portón y el sobrevoltaje para mejorar la eficiencia general de acuerdo con sus requisitos y capacidades del producto. La simulación estima la pérdida del interruptor específico del punto de operación y los datos de temporización para un mayor control de la compuerta y optimizaciones de sobreimpulso de voltaje.

Herramienta de simulación SEMIS 2.0