Subestaciones híbridas
Las innovadoras subestaciones híbridas de Hitachi Energy combinan tecnologías de conmutadores con aislamiento de gas y aire para lograr instalaciones más compactas, minimizar los requisitos de mantenimiento y maximizar la disponibilidad y fiabilidad.
Estos conmutadores de tecnología mixta reducen la superficie de la subestación hasta un 50 por ciento y ofrecen una solución confiable y rentable para nuevas instalaciones, extensiones y proyectos de rehabilitación.
Nuestro profundo conocimiento de la cadena de valor de la energía, los códigos de red y las prácticas de empresas de servicios públicos vigentes en todo el mundo nos permite ofrecer soluciones llave en mano y paquetes de ingeniería para una amplia gama de aplicaciones para clientes industriales, comerciales y empresas de servicios públicos.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Hitachi Energy ha entregado subestaciones con conmutadores híbridos desde fines de la década de 1990, y en 2000 innovó con el interruptor de desconexión (DCB), integrando la función de desconexión en la cámara de interrupción del disyuntor
- Equipos probados de vanguardia de hasta 1,100 kV
- Unidades preensambladas y probadas previamente que reducen el tiempo de instalación en la planta
- Capacidades completas de integración de sistemas internos
- Rápida implementación de proyectos con interfaces reducidas y menor riesgo asegurados mediante una única fuente de responsabilidad
- Garantía de estándares de alta calidad, salud, seguridad y medio ambiente
- Soluciones de calidad de energía, incluidos FACTS, bancos de condensadores, filtros armónicos, transformadores de cambio de fase, sistemas de almacenamiento de energía, etc.
- Soluciones optimizadas para alto rendimiento, eficiencia, flexibilidad, fiabilidad y bajo costo de ciclo de vida
- Sistemas de automatización de subestaciones IEC 61850 listos para redes inteligentes que permiten una integración de datos real en toda la empresa para una gestión eficiente de sistemas de energía