Arrancador de sobrecarga AZ32H para GIS ELK-3
El supresor de sobretensiones con aislamiento de gas AZ está construido a partir de una pila de resistores de óxido metálico (MO) extremadamente no lineal conectados en serie en un recinto metálico bajo gas SF6 presurizado. El diseño especial con bloques de campo alto permite reducir el tamaño del supresor de sobretensiones, que es un factor importante para el tablero de distribución con aislamiento de gas (gas-insulated switchgear, GIS).
Estos supresores de sobretensiones están diseñados y probados según múltiples estándares, como GB/T 11032, IEC 62271-203 e IEC 60099-4.
Estos supresores de sobretensiones se utilizan para proteger el tablero de distribución con aislamiento de gas, así como los cables de conexión y transformadores contra rayos transitorios y sobrevoltaje de conmutación
Aplicaciones
- Protección del tablero de distribución con aislamiento de gas
- Protección del tablero de distribución híbrido
- Protección para cables
- Protección de transformadores
Por qué Hitachi Energy
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensiones
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Diseño compacto debido a un gradiente de voltaje más alto
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
Datos básicos de rendimiento
Especificaciones |
Unidad |
|
Tensión nominal |
kV |
Hasta 468 |
Voltaje máx. del sistema |
kV |
550 |
Corriente de descarga nominal |
kA |
20 |
Tensión nominal de resistencia de frecuencia de potencia |
kV |
740 |
Tensión nominal de resistencia a impulsos de rayos, 1,2/50 μs |
kV |
1675 |
Tensión nominal de resistencia de impulso de conmutación, 250/2500 μs |
kV |
1300 |
Calificación de transferencia de carga repetitiva Qrs |
Como (C) |
4.8 |
Impulso de alta corriente Ihc (4/10 μs) |
kA |
100 |
Capacidad de absorción de energía (Uc ) |
kJ/kV |
19.8 |