Selecciona tu región e idioma

Menú

Evaluación de la condición de TXLife

En un entorno que cambia rápidamente, los administradores de activos deben mantenerse al día con los desafíos pasados para producir, transmitir, distribuir y entregar energía eléctrica de una manera confiable. El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad de realizar entregas sin interrupciones no planificadas son algunos de los desafíos que los servicios públicos y las industrias enfrentan hoy en día en todo el mundo.

Arreglar estos desafíos significa que se necesitan nuevas soluciones para mantener la base instalada de activos, así como para restaurar, reparar o actualizar transformadores heredados. Desde fines de la década de 1990, Hitachi Energy ha ofrecido un enfoque modular de tres pasos para un programa de mantenimiento basado en condiciones o mantenimiento centrado en la confiabilidad:

Paso 1. Encuesta de detección de flotas: un escaneo rápido de una gran población (20 a 200 unidades) recopila datos de fácil acceso, como datos de la placa de identificación de la unidad, datos de petróleo y gas en petróleo disuelto, perfil de carga, historial de la unidad y unidades hermanas.

Paso 2. Evaluación de la condición: en esta etapa, los expertos en diseño de transformadores se enfocan en una menor cantidad de unidades (10 a 20) identificadas en el paso 1. Utilizan reglas y herramientas de diseño modernas para evaluar el diseño original. Se realizan pruebas de diagnóstico avanzadas para evaluar cada una de las propiedades principales del transformador de manera estructurada. Esta evaluación conduce a una estimación del riesgo de falla de cada transformador y define planes de acción para mejorar la confiabilidad de cada unidad.

Paso 3. Experiencia: La cantidad de unidades que se analizarán adicionalmente se limita típicamente a dos o tres de una población de 100 unidades. Este tercer módulo del proceso de evaluación proporciona información precisa con respecto a la sobrecarga de transformadores, la mejora de su rendimiento (aumento de potencia o voltaje) o la extensión de su vida útil.

Nuestras ofertas de servicio evalúan la condición operativa de los transformadores, proporcionan recomendaciones para mitigar los riesgos y mejoran el rendimiento de los equipos antiguos para cumplir con posibles nuevos requisitos. También proporciona información de última generación sobre soluciones de monitoreo en línea, mantenimiento y opciones de reparación que se utilizarán para garantizar condiciones de funcionamiento confiables.

 

Por qué Hitachi Energy

  • Con nuestro Programa de mantenimiento basado en condiciones, los costos de mantenimiento de control pueden optimizarse mientras se logra un suministro de energía altamente confiable.
  • Mediante el Programa de gestión de transformadores maduros (MTMP-), se destacan las unidades en riesgo de falla y las unidades que requieren más atención y acciones.
  • Con la evaluación, el gasto de capital puede dirigirse a las unidades más necesitadas, y el plan de inversión puede evaluarse para diferentes opciones de servicio en un marco de tiempo preestablecido (p. ej., 2012 a 2042).
Engineering and Consulting Services

Alcance del trabajo

Programa de gestión de transformadores maduros (MTMP)

Es un enfoque de tres pasos que se puede aplicar a un solo transformador o a una flota de transformadores. Los pasos incluyen la revisión de la flota, la evaluación del diseño y la condición, y la evaluación/perfil de la vida útil de la flota de transformadores. Los informes proporcionan la evaluación del estado y la vida útil de cada transformador con recomendaciones para medidas adicionales a fin de minimizar o eliminar el riesgo de fallas.

Para obtener más información sobre el MTMP,descargue el folleto a continuación:

Pruebas de diagnóstico básicas

Inspección visual, prueba de aceite estándar (SOT), análisis de gas disuelto (DGA), análisis de furanos, bifenilo policlorado (PCB), sulfuro de cobre (Cu2S), pruebas estándar y especiales

 

Pruebas de diagnóstico avanzadas

Análisis avanzado de gas disuelto (ADGA), análisis de respuesta de frecuencia (FRA), diagnóstico de vibración del cambiador de machos de roscar en carga, respuesta de frecuencia dieléctrica (DFR), análisis de descarga parcial (PDA)

Para obtener más información sobre las pruebas de diagnóstico avanzadas, descargue el folleto a continuación:

Prueba de TrafoSite

Pruebas de alto voltaje, incluidas pruebas aplicadas e inducidas con medición de descarga parcial en el sitio.

Para obtener más información sobre las pruebas TrafoSite,consulte los siguientes enlaces:

TXLife - Paquete de diagnóstico de bujes

Nuestro paquete de diagnóstico de bujes incluye la inspección y las pruebas requeridas para determinar el estado de sus bujes con precisión, proporcionando una advertencia temprana de falla y permitiendo una planificación proactiva del reemplazo. Siguiendo los protocolos de prueba de fábrica recomendados y totalmente respaldados por expertos de fábrica, nuestros equipos de servicio capacitados a nivel local pueden apoyarlo plenamente en la comprensión del estado de sus bujes y la mejor manera de gestionar un funcionamiento confiable.

Para obtener más información sobre el Paquete de diagnóstico de Bujes TXLife, descargue el folleto a continuación.

Categorías de productos relacionados

Inspección y diagnóstico

Hitachi Energy extiende la vida útil de sus transformadores.

Borde de APM

APM Edge es un software de gestión de rendimiento de activos (APM) independiente en las instalaciones, un subconjunto del software de APM digital empresarial más grande de Hitachi Energy.
TXplore™ internal transformer

Robot de inspección de transformador TXplore .

TXplore de Hitachi Energy realiza una inspección interna que examina la estructura del transformador sin la necesidad de retirar el aceite y enviar a un inspector al espacio confinado de un transformador de energía. El sistema de TXplore-Evita el peligro de un derrame al manipular el aceite y el riesgo de enviar a alguien dentro del transformador para realizar una inspección.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
Hitachi Energy Power Transformers

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.