Choisissez votre région et votre langue

Menu

Le disjoncteur de déconnexion (DCB) éco-efficace utilise une technologie révolutionnaire comme solution de rechange à SF 6 .

L’EconiQ DCB LTA combine la fonctionnalité d’un disjoncteur éco-efficace et d’un sectionneur dans une seule unité tout en réduisant l’empreinte jusqu’à 65 %. Cette solution convient aux applications de sous-stations extérieures et intérieures.

EconiQ DCB LTA fonctionne avec un mélange de gazà base de CO 2 éco-efficace, qui réduit  considérablement les émissions équivalentes de CO 2 du milieu isolant par rapport au gaz SF 6.

EconiQ est le portefeuille éco-efficace d’Hitachi Energy pour la durabilité où les produits, les services et les solutions sont éprouvés pour offrir une performance environnementale exceptionnelle.
 

Applications

  • Commutation de ligne
  • Commutation du transformateur

Pourquoi Hitachi Energy?

  • Notre mélange de gaz éco-efficace réduit  considérablement les émissionséquivalentes de CO 2 du milieu isolant par rapport augaz SF  6
  • Une solution à l’épreuve du temps pour se conformer aux changements de réglementation environnementale
  • Basé sur la technologie éprouvée des disjoncteurs haute tension d’ Hitachi Energy
hitachi-energy-econiq-logo-product-left-aligned-v2-svg

Brefs données sur le rendement

Disjoncteur de déconnexion EconiQ, LTA  
Tension nominale [kV] 72,5
Courant nominal [A] 2750
Courant de rupture nominal [kA] 31,5
Température ambiante [°C] -50  / +40