Casse-réservoirs EconiQ – LTA
Le disjoncteur EconiQ LTA utilise la même technologie que la gamme éprouvée de disjoncteurs de réservoir devie SF 6 d’Hitachi Énergie. Il offre à nos clients la plus grande fiabilité et la même empreinte de produit tout en réduisant l’impact environnemental.
EconiQ LTA fonctionne avec un mélange de gazà base de CO 2 éco-efficace, qui réduit considérablement les émissions équivalentes de CO 2 du milieu isolant par rapport au gaz SF 6. Le LTA écoefficace est également disponible en tant que disjoncteur dedéconnexion .
EconiQ est le portefeuille éco-efficace d’Hitachi Énergie pour la durabilité où les produits, les services et les solutions sont éprouvés pour offrir une performance environnementale exceptionnelle.
Applications
- Commutation de ligne
- Commutation du transformateur
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Notre mélange de gaz éco-efficace réduit considérablement les émissionséquivalentes de CO2 du milieu isolant par rapport augaz SF 6
- Le LTA écoefficace est également disponible comme disjoncteur dedéconnexionoù la fonction de déconnexion est intégrée dans le disjoncteur
- Une solution à l’épreuve du temps pour se conformer aux changements de réglementation environnementale
- Basé sur la technologie éprouvée de disjoncteurs haute tension d’Hitachi Énergie
Brefs données sur le rendement
Disjoncteur à cuve sous tension EconiQ, LTA | ||
---|---|---|
Tension nominale [kV] | 72,5 | 145 |
Courant nominal [A] | 2750 | 3150 |
Courant de rupture nominal [kA] | 31,5 | 40 |
Température ambiante [°C] | -50 / +40 | -50 / +50 |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.