Prodotti multifunzionali integrati
Portafoglio completo di quadri elettrici per una messa in tensione rapida del progetto
I prodotti multifunzionali integrati (IMP) sono installazioni modulari e prefabbricate basate su quadri elettrici isolati in gas (GIS) e tecnologie ibride collaudate. L’IMP offre tempi di consegna eccezionali e un ingombro ridotto, garantendo al contempo una distribuzione rapida dell’alimentazione fino a 420 kV. Le soluzioni flessibili per quadri elettrici sono progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti di aziende di pubblica utilità, industria, data center, fonti di energia rinnovabile e molte altre.
Con l’IMP Hitachi Energy presenta vari progetti e opzioni di personalizzazione nell’offerta di applicazioni GIS integrate (IGA) e moduli multifunzionali (MFM) per supportare una rete più forte, intelligente e più ecologica.
Applicazioni
- Installazioni per l’industria mineraria e il settore petrolifero e del gas con temperature estreme, livelli elevati di inquinamento e ambienti corrosivi
- Integrazione delle energie rinnovabili per connessioni a reti solari e di parchi eolici onshore e offshore
- Soluzioni intelligenti e sicure per i data center, con un design discreto e sostenibile
- Sottostazioni di forniture ecologiche che consentono la riduzione della CO2 e il passaggio verso l’impatto a zero emissioni di carbonio
- Distribuzione rapida dell’alimentazione per soluzioni di trasporto affidabili ed efficienti
- Soluzioni autosostenibili per sedi con infrastruttura di sito limitata o assente
- Installazioni mobili, temporanee e permanenti
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Tecnologia GIS all’avanguardia con 50 anni di esperienza comprovata
- Presenza globale e servizi di assistenza in tutto il mondo
- Tempi rapidi di consegna e di installazione grazie al design prefabbricato
- Interfacce di progetto ridotte con conseguente riduzione del rischio del progetto complessivo
- Fornitore di soluzioni altamente affidabili, intelligenti, compatte ed economiche per applicazioni complesse di quadri elettrici
- Funzioni di monitoraggio, controllo, protezione e comunicazione perfettamente integrate nei sistemi delle sottostazioni digitali, secondo la norma IEC 61850
- Il design modulare semplifica il trasporto da o verso i siti
Our offering
- IGA
- MFM
- Trasporti
- Rinnovabili
- Minerali ed estrazione mineraria
- Data center
- Operatori e distribuzione
- Petrolio e gas
Related offering
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo