デッドタンクサーキットブレーカー 550 kV
幅広いアプリケーションに対応する柔軟な設計プラットフォーム
550kVデッドタンクブレーカーは、挿入前抵抗器を装備することができ、高過渡回復電圧(TRV)性能、高機械的耐久性、およびスイッチング機能について試験されます。 制御線の結束により、設置時間が大幅に短縮されます。
分路炉保護のため、 日立エナジーは、金属酸化物バリスタ(MOV)を備えたデッドタンクブレーカーを提供しています。 このソリューションは、損傷する過電圧を制限することでブレーカーの信頼性を高めます。
アプリケーション
- ライン、変圧器、リアクター、コンデンサのスイッチング
- ポイント・オン・ウェーブ・スイッチング
- 高耐震アプリケーション
- 高高度アプリケーション
日立エナジーが選ばれる理由
- 柔軟な設計プラットフォームにより、挿入前の抵抗器やさまざまな高さから稼働までの部品構成のオプションを提供
- 工場での組立作業のため、設置時間が短い
- 高いTRV耐性
- 高定格電流オプション
- HMB 動作メカニズムの 10 年間の保証
- あらゆる環境とアプリケーションに広くインストールされているベース
- グローバルに展開するサービス体制
性能データ
DTB 550kV | 550PM | |
---|---|---|
定格電圧 | kV | 550 |
短絡遮断電流* | kA | 40-63 |
定格電流 | A | 最大5000 |
中断時間 | サイクル | 2 |
閉電流とラッチ電流 | kA | 104-164 |
雷衝撃耐性レベル - LIWL | kV | 1800 |
操作タイプ | 単極操作 | |
動作メカニズム | HMB-8 | |
MOV | 内部または外部MOV | |
サービス条件 | ||
- 周囲温度* | °C | -30~+40 |
- 設計高度* | m | 1000 |
* その他のオプションもございます。詳細は工場にお問い合わせください。
関連製品・サービス
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから