地域と言語を選択してください

メニュー

デッドタンクサーキットブレーカー 72.5 kV

あらゆる極限に対応する堅牢な設計

38~72.5 kVのデッドタンクブレーカーは、幅広い電力用途で優れた性能を発揮するように設計されています。日立エナジーが開拓し、現在業界全体で使用されている技術を活用して、デッドタンクブレーカーラインは、スリップオーバー電流変圧器、独立したポール機能、セルフブラスト遮断器を備えています。

アプリケーション

  • ライン、変圧器、リアクター、コンデンサのスイッチング
  • ポイント・オン・ウェーブ・スイッチング
  • 高耐震アプリケーション
  • 高高度アプリケーション

日立エナジーが選ばれる理由

  • 同期スイッチングと優れたシステム信頼性のために独立したポール動作が利用可能
  • 45kAの割込み定格は、標準的な故障負荷または電流非対称性(X/R比)よりも高いシステムへの適用に適しており、コストのかかるシステム修正が不要 
  • 分解せずに追加または除去されるスリップオーバー電流変圧器により、メンテナンスのダウンタイムが短縮され、汚染リスクが排除されます。
  • スプリングスプリング操作メカニズム
  • あらゆる環境とアプリケーションに幅広くインストール
  • グローバルに展開するサービス体制
Product image for: デッドタンクサーキットブレーカー 72.5 kV

性能データ

最大72kVのDTB   72PM40-SD 72PMI40-SD
定格電圧 kV 72.5 ページ  72.5 ページ
短絡遮断電流
kA 40 40
定格電流 A 3150 3150
中断時間 サイクル 3 3
閉電流とラッチ電流  kA 104 104、120
雷衝撃耐性レベル - LIWL kV 350 350
操作タイプ*   3極操作 単極操作
動作メカニズム   FSA1 FSA1

※単極動作は独立極動作とも呼ばれ、三極動作はギャング動作とも呼ばれます。

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから