EconiQ™回路遮断ブレーカーLTA
エコ効率の高いディスコネクト・サーキット・ブレーカ(DCB)は、SF 6の代替として画期的な技術を採用しています。
EconiQ DCB LTAは、エコ効率の高いサーキットブレーカとディスコネクト・スイッチの機能を1つのユニットに統合し、設置面積を最大65%削減します。 このソリューションは、屋外および屋内の変電所アプリケーションに適しています。
EconiQ DCB LTAは、エコ効率の良いCO 2ベースのガス混合物で動作しており、SF 6ガスと比較して絶縁媒体のCO 2相当の排出量を大幅に削減します。
EconiQは日立エナジー環境効率に優れたサステナビリティのポートフォリオで、製品、サービス、ソリューションが卓越した環境パフォーマンスを提供することが実証されています。
アプリケーション
- ライン切替
- 変圧器のスイッチング
日立エナジーが選ばれる理由
- 当社のエコ効率の高いガス混合物は、SF 6ガスと比較して、絶縁媒体のCO 2相当の排出量 を大幅に削減します。
- 環境規制の変更に対応する将来を見据えたソリューション
- 実績のある 日立エナジー高電圧ブレーカー技術に基づく
性能データ
EconiQ遮断器LTA | |
---|---|
定格電圧[kV] | 72.5 ページ |
定格電流(A) | 2750 |
定格遮断電流 [kA] | 31.5 ページ |
周囲温度 〔°C] | -50 / +40 |
関連製品・サービス
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから