日立エナジーの高水準の品質管理と高度な研究開発プロセスにより、優れた製品品質が保証されています。
プロジェクトエミュレーションと経験豊富なエンジニアによる卓越した製品設計の専門知識により、世界中のお客さまにクラス最高のガス絶縁ラインを提供することができます。
GIL製品は、温度変動に関連するプロジェクト要件に合わせてカスタマイズでき、適切な基礎を確保したり、複数の要因(変圧器接続、交差鉄道など)による振動の課題を解決したりできます
日立エナジーの高水準の品質管理と高度な研究開発プロセスにより、優れた製品品質が保証されています。
プロジェクトエミュレーションと経験豊富なエンジニアによる卓越した製品設計の専門知識により、世界中のお客さまにクラス最高のガス絶縁ラインを提供することができます。
GIL製品は、温度変動に関連するプロジェクト要件に合わせてカスタマイズでき、適切な基礎を確保したり、複数の要因(変圧器接続、交差鉄道など)による振動の課題を解決したりできます
GIL、最大1100kV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧[kV] | 252 | 300 | 420 | 550 | 800 | 1100 |
定格電流(A) | 3150 | 4000 | 4000/5000 | 4000/5000/6300 | 6300 | 6300 |
定格周波数[Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
定格電源周波数耐電圧[kV] | 460 | 460 | 650 | 740 | 960 | 1200 |
定格雷インパルス耐電圧[kV] | 1050 | 1050 | 1425 | 1675 | 2100 | 2400 |
定格スイッチングインパルス耐電圧[kV] | 該当なし | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1980 |
定格短時間耐電流(3秒)[kA] | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
定格ピーク耐電流[kA] | 135 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
カプセル化 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 |
部分放電[pC] | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
定格充填圧力(20℃、絶対圧)[kPa] | 650 | 530 | 530 | 460 / 680 | 520 | 460 |
最小機能圧力(20℃、絶対圧)[kPa] | 600 | 450 | 450 | 390 / 600 | 450 | 390 |
形式試験済みSF6ガス漏れ率[%/年] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
周囲温度[℃] | -30~+40 | -30~+40 | -30~+40 | -30~+40 | -30~+40 | -30~+40 |
こちらからお問い合わせください。