TGは、トップコア設計に基づくガス絶縁高電圧変流器で、最大4,000Aの電流に耐え、40.5~550kVの電圧用に設計されています。一次巻線と二次巻線は、変圧器の内側上部にあります。製品の重要な機能には、次のようなものがあります。
- 計量と保護の両方に最適
- 高定格電流に適した低熱損失の短い一次導体
- 磁心は配向結晶粒と高いレベルの透磁率を備えた積層鋼製
- 電解銅製の巻線
- 通常の風力荷重、導体からの応力、地震力に対する安全なマージン
- アラームしきい値とロックしきい値を備えた圧力ゲージによる内部絶縁レベルの遠隔制御
- 圧力除去装置が内部の過圧から装置を保護