Selecciona tu región e idioma

Menú

Productos multifuncionales integrados

Los productos multifuncionales integrados (IMP) son soluciones de conmutadores flexibles con superficie compacta para la rápida implementación de aplicaciones energéticas de hasta 420 kV.

Cartera completa de conmutadores para una rápida activación de proyectos

Los productos multifuncionales integrados (IMP) son instalaciones de conmutadores modulares prefabricadas basadas en conmutadores con aislamiento de gas y tecnologías híbridas comprobados. Los productos multifuncionales integrados ofrecen plazos de entrega excepcionales y una superficie compacta. Además, garantizan una rápida implementación de energía de hasta 420 kV. Las soluciones de conmutadores flexibles están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de clientes como empresas de servicios públicos, industrias, centros de datos, fuentes de energía renovable y muchos otros. 

Con productos multifuncionales integrados, Hitachi Energy presenta numerosos diseños y opciones de personalización en aplicaciones integradas de conmutadores con aislamiento de gas (IGA) y ofertas de módulos multifuncionales (MFM) para respaldar una red más fuerte, inteligente y ecológica.
 

Aplicaciones
 

  • Industria minera e instalaciones de gas y petróleo con temperaturas extremas, altos niveles de contaminación y entornos corrosivos
  • Integración de energías renovables para conexiones de redes de granjas eólicas, terrestres y en alta mar, y plantas de energía solar
  • Soluciones inteligentes y seguras para centros de datos, con un diseño sostenible y discreto
  • Subestaciones ecológicas de servicios públicos que permiten reducir las emisiones de CO2 y avanzar hacia un impacto neto de cero carbono
  • Rápida implementación de energía para soluciones de transporte fiables y eficientes
  • Soluciones autosustentables para ubicaciones con escasa o sin infraestructura de instalaciones
  • Instalaciones móviles, temporales y permanentes
¿Por qué Hitachi Energy?
  • Somos pioneros en tecnología de conmutadores con aislamiento de gas y contamos con 50 años de experiencia comprobada
  • Red de servicios y presencia en todo el mundo
  • Diseño prefabricado que permite la rápida entrega e instalación
  • Menos interfaces de proyecto que permiten minimizar los riesgos del proyecto general
  • Proveedor de soluciones altamente fiables, inteligentes, compactas y económicas para complejas aplicaciones de conmutadores
  • Funciones de supervisión, control, protección y comunicación para una integración fluida en sistemas de subestaciones digitales que utilizan IEC 61850
  • Diseño modular que facilita el transporte hacia o entre centros

Nuestra oferta

El desarrollo del transporte ferroviario y su electrificación son aspectos en los cuales los productos multifuncionales integrados pueden respaldar toda la “cadena de valor ferroviaria” en un contexto moderno:

• Urbanizaciones en crecimiento
• Infraestructura ferroviaria envejecida que requiere sustitución y renovación
• Enfoque en subestaciones con poca superficie
• Corto plazo para la activación
• Ecológico y neutro en carbono
• Información para toda la subestación y diseño de la superficie ocupada en áreas residenciales (es decir, codificación por colores, aspectos mecánicos del diseño, etc.)

Oferta relacionada

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto