Hitachi Energy vahvistaa palveluliiketoimintaansa energiamurroksen nopeuttamiseksi
Features | 01.04.2025 | 2 min read
Features | 01.04.2025 | 2 min read
Energiamurroksen edetessä ja vauhdin kiihtyessä elinkaaripalveluiden merkitys on kasvussa. Olemassa olevan asennuskannan nykyaikaistaminen on yhtä tärkeää kuin uuden infrastruktuurin rakentaminen, jotta voidaan vastata puhtaan energian kasvavaan kysyntään ja parantaa energiajärjestelmien luotettavuutta, joustavuutta ja kestävän kehityksen mukaisuutta maailmanlaajuisesti.
Näihin tarpeisiin vastaamiseksi Hitachi Energy vahvistaa palveluvalmiuksiaan ja -valikoimaansa ja on perustanut uuden Service-liiketoimintayksikön. Yhtiöllä on maailman suurin asennuskanta niin sähkön siirron kuin jakelun tukemiseksi ja vahvistamiseksi, vuosikymmenien kokemus ja vakiintuneet kumppanuudet. Yhtiö vahvistaa edelleen sitoumustaan tukea asiakkaitaan ja kumppaneitaan koko energiainfrastruktuurin elinkaaren ajan.
Energiamurroksen mahdollistaja
Energiamurros etenee ennennäkemätöntä vauhtia ympäri maailman. Sähköverkoilla on ratkaiseva rooli tässä muutoksessa, kun valtiot pyrkivät vastaamaan kasvavaan kysyntään, turvaamaan energiansaannin ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.
Vuoteen 2040 mennessä yli 80 miljoonaa kilometriä verkkoinfrastruktuuria on päivitettävä1, mikä edellyttää arviolta 600 miljardin dollarin investointeja vuosittain2. Modernisointi-, huolto- ja ylläpitopalvelut ovat avainasemassa, kun näihin haasteisiin vastataan pidentämällä omaisuuden elinkaarta, parantamalla tehokkuutta ja investoimalla digitaaliteknologian mahdollistamiin palveluratkaisuihin.
Energiamurros alkaa asennetusta laitekannasta.
Palvelu- ja digitaaliset ratkaisut ovat puhtaan ja kestävän kehityksen mukaisen energiatulevaisuuden kriittisiä mahdollistajia. Luotettavana elinkaarikumppanina investoimme globaaleihin valmiuksiimme ja digitaaliseen palveluvalikoimaamme auttaaksemme asiakkaitamme ja kumppaneitamme optimoimaan ja varmistamaan verkkoinfrastruktuurin tulevaisuuden kestävyyden vastaamaan energiamurroksen muuttuviin tarpeisiin.
Tämän päivän ja huomisen tarpeisiin vastaaminen
Uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä integrointi ja nopeasti kasvava kysyntä uusilla segmenteillä, kuten datakeskuksissa, tekoälyssä (AI), liikenteessä ja teollisuuden sähköistämisessä, lisäävät tarvetta pitkän aikavälin suunnitteluun ja uusiin järjestelmätason ratkaisuihin. Hitachi Energyn kattava palveluvalikoima tukee asiakkaita laitteiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa - suunnittelusta asennuksen ja käyttöönoton kautta elinkaaren pidentämiseen ja kestäviin elinkaaren loppuvaiheen ratkaisuihin.
Digitaalinen ja kestävän kehityksen mukainen
Digitalisaatio määrittelee palvelujen tarjoamisen uudelleen. Hitachi Energy on panostanut toimintojensa digitalisointiin tavoitteenaan parantaa asiakaskokemusta. Lisäksi digitaaliset palveluratkaisut, kuten TXpert™, antavat asiakkaille mahdollisuuden parantaa energiajärjestelmän luotettavuutta ja joustavuutta. Hitachi Energyllä ja Hitachi Digitalilla on vertaansa vailla oleva OT- ja IT-teknologian asiantuntemus ja hyvät edellytykset tukea asiakkaita muutosmatkan aikana.
Ekotehokkaan EconiQ® -tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoiman myötä Hitachi Energy tarjoaa myös palveluratkaisuja, joiden ympäristöjalanjälki on huomattavasti pienempi. SF₆-kaasun korvaaminen nykyisessä suurjänniteinfrastruktuurissa ekotehokkaalla vaihtoehdolla vähentää päästöjä 99 prosenttia, säästää kustannuksia ja vähentää verkon käyttökatkoksia. National Gridin (Iso-Britannia), CHN Energyn (Kiina) ja Energy Networksin (Skotlanti) kanssa toteutetut hankkeet ovat osoituksia konkreettisista ympäristöhyödyistä.
Katse eteenpäin: Tie kestävään tulevaisuuteen
Jokaisen palveluratkaisun takana on omistautunut tiimi. Nykyään yli 5 500 Hitachi Energyn huollon ammattilaista työskentelee asiakkaiden ja kumppaneiden rinnalla maailmanlaajuisesti keskittyen energiajärjestelmien ylläpitoon, nykyaikaistamiseen ja kehittämiseen tulevaisuutta varten.
Hitachi Energy jatkaa palveluvalmiuksiensa ja -valikoimansa vahvistamista ja laajentamista ja investoi digitaaliseen palveluteknologiaan, henkilöstöön ja kumppanuuksiin edistääkseen kestävää energiatulevaisuutta kaikille.