Choose your region and language

Go

Menu

Hitachi ABB Power Gridsin ja Tension yhteistyönä Norjan ensimmäinen täysin digitaalinen, ekotehokas sähköasema

Press Release | Zurich, Switzerland | 12.10.2020 | 2 min read

Täysin digitaalinen sähköasema, joka on suunniteltu virtuaalitodellisuutta hyödyntäen, pienentää ympäristövaikutuksia ja tekee Trondheimin alueen verkosta kestävämmän ja ympäristömyönteisemmän.

Hitachi ABB Power Grids toimittaa yhteistyössä norjalaisen sähköverkkoyhtiö Tensio TN AS kanssa uuden, ekotehokkaan 145 kV:n digitaalisen sähköaseman Sutterøhön. Hanke parantaa sähköverkon luotettavuutta Stjørdalin ympäristössä Trondheimin lähellä Keski-Norjassa. Sähköasema toimitetaan kesäkuuhun 2021 mennessä.

Alueella on tehostettava ekotehokasta sähköntuotantoa, koska väestö kasvaa, sähköautoille tarvitaan lisää latausasemia ja paikallisia raidepalveluja sähköistetään.  Norja lopettaa fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen myynnin vuodesta 2025 alkaen. Siksi puolet uusien autojen myynnistä on sähköautoja ja teillä joka kymmenes auto kulkee sähköllä.

Vastatakseen tähän sähkön kysynnän kasvuun Hitachi ABB Power Grids tekee yhteistyötä Tensio TN -yhtiön kanssa. Ne suunnittelevat virtuaalitodellisuutta hyödyntäen integroidun sähköasemaratkaisun, jonka koko ja ympäristöjalanjälki on pieni. Ratkaisuun kuuluu ekotehokas kaasueristeinen kytkinlaite (GIS), jossa käytetään AirPlus-ekokaasua alalla yleensä käytetyn rikkiheksafluoridikaasun (SF₆) sijaan. Perinteiset kuparikaapelit korvataan mahdollisuuksien mukaan valokuitukaapeleilla. Hitachi ABB Power Grids on sitoutunut käyttämään vaihtoehtoisia ympäristöystävällisiä kaasuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja innovaatio jatkaa tätä linjaa.

”Meille on strategisesti tärkeää tehdä asiakkaiden kanssa tiiviisti yhteistyötä, jotta voimme kehittää ja toteuttaa tehokkaita, ympäristöystävällisiä ratkaisuja”, sanoo Niklas Persson, Hitachi ABB Power Gridsin Grid Integration -liiketoimintayksikön johtaja. ”Yhteistyömme Tensio TN:n kanssa tässä hankkeessa on hyvä esimerkki tästä lähestymistavasta. Olemme hyvin innoissamme mahdollisuudesta pilotoida tätä uutta ja innovatiivista ratkaisua, joka tekee Stjørdalin alueen verkosta vahvemman, älykkäämmän ja vihreämmän.” 

”Väkiluvun kasvaessa ja sähköistysratkaisujen kysynnän kasvaessa Stjørdal tarvitsee lisää sähkökapasiteettia ja ehdottoman luotettavan verkon nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo Tension johtaja Trygve Kvernland. ”Virtaviivaistamme toimintaa digitalisoimalla ja yksinkertaistamme valvontaa ja käyttöä. Samalla minimoimme tilantarpeen ja ympäristöjalanjäljen ja pienennämme toimintakuluja.”

Hankekuvauksessa painotettiin turvallisuutta, ekotehokkuutta ja pientä tilantarvetta sekä sähköaseman suunnittelun ja toiminnan tehostamista digitalisoinnilla. Hitachi ABB Power Gridsin kaasueristeisen kojeiston kompaktin koon sekä digitaalisen automaatiojärjestelmän ansiosta tilantarve vähenee 70 prosenttia verrattuna perinteisiin sähköasemiin, joissa on ilmaeristeinen kojeisto.

Uuteen sähköasemaan tulee lisäksi monia digitaaliratkaisuja, joilla voidaan kerätä ja jakaa dataa. Ne nopeuttavat operaattorien päätöksentekoa kriittisissä tilanteissa. Näitä ratkaisuja ovat Hitachi ABB Power Gridsin alan johtava sähköasema-automaatiojärjestelmä (SAS, Station Automation System), MicroSCADA X ja Relion® 670 -sarjan älykkäät elektroniset laitteet, jotka tehostavat laitteiden suojaamista, sekä kehittyneet viestintä- ja turvajärjestelmät. Lisäksi toimitukseen sisältyy huippuluokan digitaalinen kunnossapitoa ennakoiva sovellus, Reliability Centered Maintenance (RCM) RelCare. Transformer Analyzer puolestaan pienentää muuntajavikojen riskiä analysoimalla muuntajan suojausdataa älykkäästi.

Sähköasemaratkaisun integroinnista ja toimituksesta vastaavat suunnittelun ja projektinhallinnan rautaiset ammattilaiset. He tuntevat edistyneet teknologiat läpikotaisin, mikä takaa toteutuksen sujuvuuden ja toimituksen aikataulussa.  

Contact

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy