Hitachi Energy on yhteistyössä Stena Linen, Power Cell Groupin, Linde Gasin ja Göteborgin sataman kanssa esitellyt menestyksekkäästi HyFlex™-järjestelmän. Kahden viikon mittaisessa testissä tämä päästöttömään vetykäyttöiseen polttokennoteknologiaan perustuva innovatiivinen järjestelmä tuotti sähköä käyttämällä polttoaineena vihreää vetyä, kun se oli liitettynä olemassaolevaan alusten maasähköjärjestelmään yhdellä Stena Linen aluksella.
HyFlex on uraauurtava, päästötön järjestelmä, joka tuottaa sähköä, lämpöä ja vettä. Se on joustava, skaalautuva ja suunniteltu siirrettäväksi ”plug-and-play”-yksiköksi, joka on helppo ja nopea ottaa käyttöön. HyFlex ratkaisee tehokkaasti muun muassa paikallisten verkkorajoitteiden tai syrjäisten paikkojen sähköntarpeiden haasteet. Verrattuna perinteisiin jatkuvatoimisiin dieselgeneraattoreihin, 1 MVA:n HyFlex voi vähentää dieselpolttoaineen kulutusta jopa 1600 tonnia vuodessa, mikä vastaa 5800 hiilidioksiditonnia.
Göteborgin satamassa HyFlex on liitetty suoraan paikalliseen sähköverkkoon. Tällä merkittävällä edistyaskeleella demonstroidaan ratkaisun kykyä tukea verkkoa. Ratkaisu on kehitysvaiheessa ja saatu data toimii kehitystyön arvokkaana pohjana osoittaen vedyn potentiaalin energiaratkaisuna sekä polttokennoteknologian teknisen toteutettavuuden satamaympäristöissä.
Yhteistyö vetykäyttöisissä generaattoreissa on erityisen tärkeää EU:n uusien 2030-sääntöjen vuoksi, joiden mukaan yli 5 000 bruttotonnin alusten on käytettävä satamissa maasähköä tai päästötöntä teknologiaa.1